La Enmienda Kigali de 2016 al Protocolo de Montreal, y otras restricciones, como las regulaciones europeas sobre el F-gas, han comenzado la reducción gradual del R410A y otros HFC. El objetivo es reducir las emisiones directas de carbono y frenar el calentamiento global.
La lista de sustitutos adecuados para estos refrigerantes es sustancial.
El R32, R454B y R452B tienen sus ventajas. Todos ellos son alternativas de bajo GWP con interesantes capacidades de rendimiento y eficiencia.
Resumen: Alternativas al R410A y rendimiento
En una nueva aplicación, el R32 se destaca como la alternativa más eficiente y con mejor rendimiento al R410A, pero necesita optimización. El R452B y R454B ofrecen una sustitución directa más fácil, junto con la flexibilidad de un sistema multi-refrigerante. El R454B también tiene un GWP más bajo, lo que significa que podría permanecer en uso durante más tiempo a medida que avanzan los estándares.
La elección del refrigerante para cada aplicación debe hacerse caso por caso. Cuando reemplaces el R410A, esto es lo que necesitas saber:
- R452B: misma capacidad que R410A, con una eficiencia ligeramente mejor
- R454B: capacidad ligeramente menor que R410A pero mejor eficiencia; menor GWP
- R32: mejor eficiencia y alrededor de un 10% más de capacidad que R410A, dependiendo de la aplicación y el diseño del sistema
Para obtener más información sobre cómo pasar del R410A a alternativas de alto rendimiento con bajo GWP, como el R32, consulta los enlaces relacionados a continuación o contacta con tu representante local de Danfoss.