![Forward Naturally](/media/g2yc2gd0/overall-key6.jpg?width=420&height=1920&v=1d95564ece2fe10?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Avanzar con naturalidad
A medida que avanzamos hacia un futuro más respetuoso con el medio ambiente, la elección del refrigerante se convierte en un factor importante para tu empresa y para el planeta. El CO2 es un agente refrigerante natural que proporciona una refrigeración sostenible y energéticamente eficiente en todo tipo de aplicaciones, desde almacenes hasta máquinas de hielo. Permite a las empresas avanzar de forma natural.
Propiedades generales
El CO2 tiene varias propiedades termo-físicas únicas que lo convierten en un refrigerante ideal:
- Excelente coeficiente de transferencia de calor
- Alto contenido energético
- Relativamente insensible a las pérdidas de presión
- Viscosidad muy baja de la fase líquida
En aplicaciones prácticas, los sistemas de CO2 ofrecen un rendimiento muy elevado. Las principales razones son:
- Intercambio de calor superior
- Menor tamaño de las tuberías
- Baja potencia de bombeo como fluido secundario
- Recuperación de calor superior
Para todos los refrigerantes, se produce una disminución de la eficiencia del sistema con el aumento de las temperaturas de condensación. Las altas temperaturas de condensación suelen considerarse un factor limitante para el uso de CO2. Sin embargo, las propiedades termofísicas inherentes del CO2 y el uso de la energía de expansión con eyectores pueden ayudar a compensar y contrarrestar este factor.
Además, los sistemas de refrigeración de CO2 disponen de opciones de recuperación de calor que pueden ayudar a garantizar el futuro de tu negocio. El CO2 y su alto contenido de energía, que sigue escalando a temperaturas más altas, pueden recuperarse, lo que aumenta la eficiencia general del sistema.
![CO₂ cooling and commercial refrigeration](/media/kvppjrox/warm-your-heart.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Applications of CO₂ in food retail](/media/13660/new-co2-picture.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Benefits of CO₂ in industrial refrigeration](/media/4427/danfoss-solutions-for-co2-in-industrial-refrigeration.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Unidad móvil de formación para aplicaciones de CO₂.](/media/4303/danfoss-mobiletrainingunit-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Unidad móvil de formación para aplicaciones de CO₂.
Danfoss presenta la unidad de formación móvil equipada con soluciones de CO2 y módulos de aprendizaje interactivos para su transporte por todo el mundo con el fin de apoyar a nuestra comunidad mundial para hacer frente a las crecientes preocupaciones de CO2.
![Low GWP portfolio](/media/16538/visual-refforloweringgwp-refcenter.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Coolselector®2](/media/8160/coolselector.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![The new Ref Tools app](/media/16983/danfoss-cooling-thumbnail-applications-ref-tool-1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=410)