Sustitución del R404A

Sustitución del R404A - danfoss

Sustitución del R404A/R507A: tus principales preguntas, resueltas

En Europa, los refrigerantes R404A y R507A ya están prohibidos en muchos equipos de refrigeración nuevos y para el servicio solo se pueden utilizar refrigerantes reciclados. Aquí hay una lista de respuestas a las muchas preguntas que hemos recibido relacionadas con los mejores refrigerantes para reemplazar el R404A / R507A en aplicaciones de refrigeración, el impacto en el rendimiento del sistema, los componentes y su disponibilidad, y las mejores prácticas.

Las aplicaciones de refrigeración comercial son muy diversas en cuanto a tipos de sistemas y refrigerantes utilizados. Incluye cámaras frigoríficas, exhibidores con puertas de vidrio y vitrinas, ya sea en centralizados o enchufables, circuitos de refrigeración herméticos o autónomos con unidades condensadoras. Las aplicaciones de refrigeración comercial se agrupan en tres categorías principales: aplicaciones herméticamente selladas, unidades condensadoras y sistemas DX centralizados.

¿Cuáles son los mejores refrigerantes para reemplazar R404A en cualquier aplicación?

Hay varias opciones viables que dependen de la aplicación, las condiciones de funcionamiento y si se utilizará en un sistema nuevo o existente.

Para los sistemas existentes, recomendamos el R448A, R449A o R452B. Lo mismo se aplica para las nuevas instalaciones a temperaturas medias, incluido R134a.

Alternativas del R404A - Danfoss

En los nuevos sistemas de baja temperatura, recomendamos hidrocarburos como el propano (R290) o el isobutano (R600A), dependiendo de la carga de refrigerante necesaria.

Alternativas a R404A por aplicación - danfoss

Las mejores opciones dependen del tamaño y tipo de la unidad.

En sistemas centralizados comunes en supermercados e hipermercados, se debe utilizar CO2. Se han realizado muchos progresos para mejorar su eficiencia, incluso a altas temperaturas ambientales. También cumple con la prohibición de uso y servicio del Artículo 13 de las regulaciones de la UE sobre gases fluorados.

En instalaciones pequeñas, como los expositores de puertas de vidrio (GDM), dependiendo de la temperatura de aplicación, los nuevos sistemas deben usar preferiblemente hidrocarburos para un alto rendimiento, que se relacionan con el Artículo 11 de la normativa de la UE sobre gases fluorados.

En instalaciones de tamaño medio, como cámaras frigoríficas, tanques de leche, vitrinas y congeladores, hay varias opciones relacionadas con el artículo 12 de la normativa de la UE sobre gases fluorados. La mejor opción dependerá del tipo de aplicación.

Para más información, consulte la pregunta 1.

-> Consulte la comparación de retrofit 

Depende completamente de la aplicación. En aplicaciones de baja temperatura, el R452A proporciona un mapa operativo más amplio sin componentes adicionales del sistema, como la inyección de vapor para un diseño más simple.

El R448 y R449A ofrecen un buen rendimiento energético y tienen un GWP menor que el R452A.

Cada refrigerante cumple con los artículos 11 (unidades autónomas), 12 (unidades condensadoras) y 13 (sistemas centralizados) de prohibición de uso y servicio de las regulaciones de la UE sobre gases fluorados.

Sin embargo, es importante recordar que según el Artículo 11, ninguno de estos refrigerantes puede usarse en unidades autónomas después de 2022.

Alternativas R404A - Danfoss

-> Consulte la matriz de rendimiento

Notarás una eficiencia y capacidad de refrigeración similares al cambiar de R404A a R448 / 449A o R452A.

Sin embargo, si selecciona la tubería correcta, la configuración, las dimensiones de la válvula y los tamaños de condensación y evaporación correctos, es posible mejorar la eficiencia estacional y de carga parcial en las nuevas instalaciones.

Alternativas al R404A - Danfoss

Sobre la selección de componentes y buenas prácticas

Las mejores prácticas estándar en Europa se detallan en la norma EN 378-1: 2016, la Directiva de equipos a presión (PED) 97/23 / CE y la Directiva de compatibilidad electromagnética (EMC) 2014/30 / UE.

También se requiere un control y detección de fugas apropiados en retrofits para la trazabilidad.

-> Consultar retrofit guideline and article

Para los refrigerantes recomendados de baja y media temperatura, consulte la pregunta 1.

Debido a las propiedades termodinámicas del R448A y R449A, ambos tienen altas temperaturas de descarga, lo que limitará el mapa operativo de cualquier compresor.

Para aumentar el mapa operativo, se requiere inyección de vapor o líquido. Sin embargo, ambas son opciones más caras y la inyección de líquido solo está disponible actualmente para los compresores scroll, mientras que la inyección de vapor estará disponible más adelante en 2019.

Es importante asegurarse de que el aceite del sistema sea compatible para cada componente y cada opción alternativa.

El aceite Danfoss POE debe usarse con cualquier compresor comercial Danfoss, incluidos los modelos futuros posteriores. Al cambiar el aceite, también es una buena oportunidad para cambiar el filtro secador y así ayudar a garantizar la longevidad del sistema.

-> Retrofit guideline

-> compresores alternativos utilizan aceite Danfoss POE de 160 a 175 PZ

Los compresores scroll ya no usan aceite PVE y ahora usan aceite POE. Consulte la nota técnica para obtener más información

-> Tenemos tales válvulas

Hay 2 válvulas TU y 8 válvulas T2 para R452A con MOP disponibles. Y también una válvula TE5.

Puedes encontrar toda la información relevante en Coolselector.danfoss.es

Componentes cualificados para nuevos refrigerantes

-> Consulte la matriz componente / refrigerante y Coolselector®2

Debido a las diferentes edades de los componentes y las propiedades del refrigerante, no todos los componentes serán necesariamente compatibles con el nuevo refrigerante.

Para ayudar a hacer coincidir los componentes correctos con cada refrigerante, consulta Danfoss Coolselector®2 calculator and Danfoss technical data sheets.

Los compresores comerciales ligeros ya están disponibles para R448A y R449A.

Además, nuestra gama de compresores scroll también es compatible con estos refrigerantes para aplicaciones de temperatura media y baja.

Los compresores alternativos Danfoss Maneurop no estarán disponibles para R448 / R449A ya que el mapa operativo es más pequeño que para R404A.

En su lugar, recomendamos usar R452A, que es el mismo consejo dado por todos los fabricantes de compresores alternativos.

-> Para más información, Coolselector.danfoss.es

 

-> Depende del tipo de refrigerante.

Debido a las diferentes edades de los componentes y las propiedades del refrigerante, no todos los componentes serán necesariamente compatibles con el nuevo refrigerante.

Para ayudar a hacer coincidir los componentes correctos con cada refrigerante, consulta la calculadora Danfoss Coolselector®2 y las hojas de datos técnicos de Danfoss.

-> Retrofit guideline

Solo los componentes de la válvula que se ajustan al proceso de calidad de Danfoss son compatibles. Las válvulas se someten a varias actualizaciones para ser calificadas para nuevos refrigerantes.

Para ver la compatibilidad de la válvula con refrigerantes, vista Coolselector®