Además de centrarse en la reducción gradual de los HFC, también se planean en un corto período ambiciosos objetivos de eficiencia energética para aplicaciones específicas. A continuación se ilustra el panorama total de la eliminación de HCFC y de HFC. Para cumplir con el plan de eliminación de HCFC, las autoridades chinas están apoyando proyectos para reemplazar los HCFC con refrigerantes alternativos de acuerdo con el plan de eliminación, que se puede encontrar en la página de inicio del PNUMA.
La evaluación de los candidatos no sólo se centró en el potencial de agotamiento de la capa de ozono (ODP), sino también en el GWP, la seguridad y la idoneidad para la aplicación. Las recomendaciones de las autoridades chinas dependen de la aplicación y de la perspectiva temporal, véase la segunda ilustración. Las recomendaciones incluyen el uso de una variedad de refrigerantes conocidos de bajo PCA. Las recomendaciones están respaldadas por el proceso de adopción de estándares de seguridad internacionales como ISO 5149 (GB9237) y la serie IEC 60335; consulte la descripción general en la última tabla. Estas normas se encuentran en revisión y actualización según indican las versiones.
Refrigerant policies and regulations

Plan de gestión de eliminación de HCFC de China (PGEH)
El Plan de Acción Chino de Refrigeración Verde presentado en junio de 2019 establece que la reducción de los HFC seguirá los esquemas del Protocolo de Montreal acordados en octubre de 2016.
Más información
Leer menos