No tóxicos y levemente inflamables, los refrigerantes A2L están ganando terreno como una forma relativamente fácil de reducir aún más el potencial de calentamiento global (GWP).
Con la industria de la refrigeración eliminando con éxito el uso de refrigerantes de mayor GWP, innumerables aplicaciones ahora se están beneficiando de refrigerantes que son más respetuosos con el medio ambiente. Ahora, el siguiente paso es ir más allá y lograr un GWP ultrabajo.
Los refrigerantes naturales como R290 y CO2 se utilizan para una amplia gama de aplicaciones. Pero para los instaladores que buscan una opción rentable que mantenga un diseño de sistema convencional, los refrigerantes A2L son una excelente opción, ya que ofrecen un ahorro de GWP del 90% y más.
No te dejes engañar por su inflamabilidad; Con algunas precauciones básicas, los refrigerantes A2L son seguros y relativamente fáciles de usar. Para darte una imagen completa, estas son las preguntas más frecuentes de nuestros clientes:
Refrigerantes A2L: conceptos básicos
Al igual que el estándar 34 de ASHRAE, el estándar ISO 817 “Refrigerantes: designación y clasificación de seguridad” proporciona un sistema inequívoco para asignar designaciones a la toxicidad e inflamabilidad de los refrigerantes.
En este caso, A2L tiene menor inflamabilidad y toxicidad en comparación con otras clasificaciones, lo que lo convierte en la segunda categoría de refrigerante más segura.
A = no tóxico
2 = inflamable
L = velocidad de combustión baja

R1234yf | GWP 4 |
R1234ze | GWP 6 |
R454C | GWP 146 |
R455A | GWP 145 |
R454A | GWP 238 |
R454B | GWP 466 |
R447A | GWP >500 |
R32 | GWP 675 |
R452B | GWP 676 |
Este gráfico muestra cómo los refrigerantes A2L se comparan con otros grupos de refrigerantes en cuanto a GWP y densidad.

El beneficio principal está en el nivel de GWP. En comparación con un refrigerante popular como el R134a, un refrigerante A2L como el R1234yf ofrece hasta un 99% de reducción en el GWP. El nivel de GWP muy bajo o ultra bajo hace que los A2L sean una opción atractiva a medida que las regulaciones se endurecen aún más.
Como sus propiedades físicas son similares a las de los refrigerantes HFC, también son relativamente fáciles de usar y no agregan ninguna complejidad al sistema. Además, la mayoría de las herramientas con las que los instaladores están acostumbrados a trabajar también se pueden utilizar con A2L.
En última instancia, al estar clasificados como “levemente inflamables”, los refrigerantes A2L son una opción segura para la mayoría de las aplicaciones de refrigeración, aire acondicionado y bombas de calor, ya que son difíciles de encender.
Los refrigerantes A2L ofrecen un mejor rendimiento y eficiencia que muchos refrigerantes A1 y naturales, lo que los convierte en una opción versátil cuando se utilizan con los componentes y tamaños de tubería correctos.
Trabajar con refrigerantes A2L: seguridad y mitigación de riesgos
Los refrigerantes A2L necesitan al menos 1000 veces más energía para incendiarse que la mayoría de los refrigerantes inflamables de clase A3.
Esto significa que es poco probable que los refrigerantes A2L se enciendan con un cigarrillo desechado o un calefactor de ambiente. Incluso las llamas tienen dificultades por encender los refrigerantes A2L en condiciones de prueba.
Además, la "L" significa que tienen una velocidad de combustión baja. Por lo tanto, incluso en caso de ignición, es probable que la llama arda lentamente y se apague por sí sola.
Para que un refrigerante A2L se incendie, debe estar muy concentrado. En la práctica, se necesitaría una fuga significativa en un área cerrada para alcanzar su nivel más bajo de inflamabilidad de alrededor de 300 g / m3.
El refrigerante también debe exponerse a una llama abierta o una fuente de alta energía.
Sin embargo, las pruebas de laboratorio muestran que, en la mayoría de los casos, incluso la llama de un soplete tiene dificultades para encender los refrigerantes A2L.
Sí, existen diferentes límites inferiores de inflamabilidad y energías de ignición, pero todos pertenecen a la misma clase: A2L.
Los refrigerantes necesitan una cierta concentración en el aire para generar una mezcla inflamable. La concentración inflamable más baja es el límite inferior de inflamabilidad (LFL).
Para los refrigerantes A2L, el LFL es superior a 100 g / m3; normalmente, está por encima de 300 g / m3.
Esto significa que para que un refrigerante A2L sea inflamable, su concentración debe ser diez veces mayor que la de un refrigerante de clase A3.
Con factores simples de mitigación de riesgos, como una ventilación adecuada en espacios confinados, las posibilidades de encender un refrigerante A2L son muy bajas.
Si bien los riesgos de ignición son bajos, es importante recordar que los refrigerantes A2L aún son levemente inflamables y están sujetos a las normas de seguridad
Es fundamental utilizar componentes debidamente cualificados. Danfoss Coolselector®2 es la forma más rápida de encontrar los componentes adecuados para el trabajo correcto
También hay algunas limitaciones de cargo que debe tener en cuenta. Los usuarios pueden aplicar refrigerantes A2L hasta 11 kg con medidas de seguridad básicas según la norma EN 378-2, y hasta 54 kg con medidas de seguridad mejoradas como detección de fugas.
Si no estás seguro de los componentes correctos, contacta con nosotros para obtener más consejos de expertos.
Tomemos el ejemplo de nuestras nuevas unidades condensadoras OptymaTM.
Utilizando modelos informáticos y pruebas del mundo real, encontramos que no se produjo ignición con los componentes de Danfoss utilizados en un entorno inflamable.
Pero como cualquier sistema de refrigeración, es importante utilizar los componentes correctos y los límites de carga para cumplir con las reglas de seguridad de la aplicación.
Aplicaciones A2L y selección de refrigerante
Sí, según la aplicación y las condiciones de funcionamiento, deberás seleccionar el refrigerante adecuado. De hecho, en algunos casos, un refrigerante A3 podría ser una mejor opción.
Aquí hay unos ejemplos:
- Sistemas de media temperatura de tamaño medio de 2 a 40 kW: R454C, R455C y R1234yf
- Sistemas más pequeños por debajo de 2 kW: R290 (Clase A3)
No. Solo deben usarse en sistemas nuevos.
Depende de la aplicación. Por ejemplo, el límite de carga para una aplicación de aire acondicionado será diferente al de un sistema de refrigeración para una cámara frigorífica.
EN-378 también requiere que tenga en cuenta la ubicación del sistema, junto con el acceso y el tamaño de la habitación. Por lo tanto, los límites de carga para un espacio interior confinado serán diferentes a los de una cámara frigorífica con una unidad condensadora en la azotea.
Al usar un intercambiador de calor de microcanales, puedes reducir significativamente la carga, lo que le brinda una mayor flexibilidad con los tramos de tubería, la capacidad de refrigeración, etc.
Mira nuestra práctica explicación sobre Charging of A2L Refrigerants para aprender a calcular los límites de carga para diferentes aplicaciones, incluidos otros cálculos de componentes y distancias críticas.

Anticipamos que los refrigerantes A2L llegarán para quedarse por un buen tiempo, por lo que nunca ha habido un mejor momento para la transición.
Para cumplir con la Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal, el objetivo es una reducción progresiva del 85% de las emisiones de CO2 equivalente en 2036 y el objetivo de F-GAS de la UE para gases fluorados es solo del 79% en 2030.
Al equilibrar el GWP bajo con una inflamabilidad leve, los refrigerantes A2L pueden ayudarte a cumplir con las regulaciones ambientales cada vez más estrictas.
Los refrigerantes naturales ofrecen una atractiva solución a largo plazo para la transición de refrigerantes. Pero cada uno trae sus propios desafíos.
Los HC requieren estándares de seguridad más altos y traen limitaciones en la carga de refrigerante.
Los sistemas de CO2 son algo más complejos de usar, con una arquitectura de diseño diferente y presiones operativas más altas.
Ambos requieren conocimientos y formación adicionales.
Recursos externos:


Más sobre refrigerantes
- Principales refrigerantes en juego
- Refrigerantes naturales
- Sustitución de HFC