Los compresores de refrigeración o las unidades condensadoras de Danfoss presentan un diseño específicamente adaptado a aplicaciones como: expositores refrigerados con puertas de vidrio, vitrinas refrigeradas, refrigeradores comerciales y congeladores del mercado de la refrigeración profesional. Las soluciones fijas e Inverter son perfectas para un sistema energéticamente eficiente y fiable, independientemente de la aplicación y de las condiciones de funcionamiento. Nuestra oferta cubre:
- Unidades comerciales ligeras por debajo de 2 kW
- Unidades comerciales de 2 a 20 kW
- Sistemas comerciales grandes y en tándem de más de 20 kW
Aptos para funcionar con refrigerantes R404A, R134a, R407A/R407C/R407F, R507A o R22, así como con refrigerantes ecológicos como el R290 y el R600a, el compresor de refrigeración o la unidad condensadora de Danfoss que selecciones te brindará los mejores resultados que cumplen con las estrictas regulaciones energéticas de todo el mundo.
Además, nuestras unidades condensadoras carrozadas para refrigeración son soluciones altamente fiables, compactas, rentables y flexibles que combinan la mejor calidad, eficiencia y rendimiento acústico.
Principales productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ PlusLa unidad condensadora Optyma ™ Plus es la opción de alto rendimiento cuando son importantes el silencio, la alta eficiencia, la conectividad y la instalación y el servicio más rápidos. Disponible en versión estándar o multi-refrigerante.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Plus INVERTERDanfoss Optyma ™ Plus INVERTER combina nuestra experiencia líder en el mercado en el diseño de unidades condensadoras con los beneficios únicos de la tecnología de scroll inverter.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Optyma™ Slim PackPara instalaciones económicas, las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack estándar o multi-refrigerante son soluciones compactas y de bajo consumo que brindan un rendimiento confiable y adaptabilidad a prueba de futuro.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para refrigeración móvil de CCGracias a su gama de compresores de corriente continua para cajas portátiles, coches, furgonetas, barcos, camiones y otras aplicaciones, Danfoss ha derribado las barreras de la refrigeración móvil.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll para aplicaciones de refrigeraciónCon las series MLZ y LLZ, aprovecha las ventajas de un compresor scroll para aplicaciones de refrigeración con un diseño eficiente. Las series LLZ y MLZ están diseñadas específicamente para aplicaciones de baja y media temperatura.