Ahorro actual y para siempre
Los compresores de aire acondicionado de Danfoss reducen los costes asociados al ciclo de vida del producto como parte de la aplicación. Permiten el diseño de sistemas de gran eficiencia energética y para el uso de refrigerantes alternativos en aplicaciones comerciales ligeras y aplicaciones comerciales e industriales del sector HVAC, tales como unidades rooftop, chillers, refrigeración de procesos, unidades carrozadas, etc.
Desarrollo, operaciones y mantenimiento: tres palancas para toda una vida de ahorro.
Costes de desarrollo:
La versatilidad, la flexibilidad y la eficiencia de los compresores de aire acondicionado de Danfoss garantizan la competitividad en los costes de diseño y reducen al mínimo los tiempos de desarrollo de las unidades HVAC de 2,5 a 350 toneladas. Esta oferta incluye los pioneros compresores centrífugos sin aceite Danfoss Turbocor, así como los compresores scroll de Danfoss con válvulas de descarga intermedias (IDV) de Danfoss, que optimizan la eficiencia a carga parcial, son compatibles con las versiones anteriores y minimizan los costes de adaptación.
Costes de funcionamiento:
Las tecnologías de Danfoss ofrecen la mayor cartera de productos de alta eficiencia en condiciones de carga completa y carga parcial para reducir los costes de funcionamiento del sistema. La modulación escalonada y continua con soluciones múltiples de última generación, soluciones de velocidad variable y tecnologías de compresión de alta eficiencia, incluidos compresores centrífugos de rodamientos magnéticos sin aceite y compresores scroll con IDV, son las opciones de Danfoss para alcanzar los más exigentes estándares de eficiencia energética.
Costes de mantenimiento:
La fiabilidad, el diseño y la prolongada vida útil de los compresores Danfoss no solo minimizan los costes de mantenimiento e inspección, sino que eliminan las paradas imprevistas. Los ciclos de arranque/parada frecuentes, una alta temperatura ambiente durante el arranque, el modo de desescarche, las condiciones de bajo recalentamiento, una alta temperatura ambiente durante el funcionamiento y el retorno de aceite en condiciones de carga parcial son una serie de factores que afectan muy negativamente a la vida útil total del compresor y sus aplicaciones. A partir de este conocimiento, los equipos de Fiabilidad e I+D de Danfoss utilizan herramientas y laboratorios avanzados para mejorar la durabilidad de los compresores en muchas aplicaciones diferentes.
Últimos y próximos lanzamientos:
- Compresores scroll Inverter de Danfoss: VZH 4-7 TR para R410A en 2015
- Compresores scroll con IDV de Danfoss: DCJ 7.5 TR y DSH 7.5-40 TR para R410A en 2016
- Compresores Turbocor de Danfoss: TG 90 TR para R1234ze y VTT 250-350 TR para R134a en 2015
Más información:
Principales productos
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TG
Los compresores sin aceite Turbocor® TG de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 40 a las 150 toneladas / 140 a 540 kW, mediante el uso del refrigerante HFO1234ze, con un GWP muy bajo.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll - Tecnología S y H e IDV
Los compresores scroll de Danfoss se pueden utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como unidades rooftop, chillers o sistemas de refrigeración de procesos, contribuyendo al mismo tiempo a reducir el número de referencias y el inventario.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll inverter - VRJ
Soluciones con compresor scroll inverter de Danfoss para aplicaciones de aire acondicionado comercial y refrigeración de procesos. Unidades individuales R410A. VSH: primera generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS302. VZH: segunda generación de compresores scroll inverter comerciales con convertidor de frecuencia CDS303. VRJ: primeros compresores scroll inverter residenciales de alta gama con convertidor de frecuencia CDS801.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores scroll Inverter - VZH
El compresor scroll Inverter VZH de Danfoss ofrece eficacia y fiabilidad. Es posible obtener un ahorro energético superior al 30 % en unidades rooftop, chillers, sistemas de control directo, etc.
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Turbocor® - TT
Los compresores sin aceite Turbocor® TT de Danfoss están disponibles en cuatro modelos diferentes, que van de las 60 a las 200 toneladas / 200 a 700 kW, mediante el uso del refrigerante R134a o el refrigerante R513A, con un GWP muy bajo.