Superar los nuevos estándares energéticos y climáticos de la refrigeración comercial y el aire acondicionado y ejercer el liderazgo en el sector son los retos que puedes asumir con Danfoss Commercial Compressors.
Disponemos de una amplia gama de componentes compatibles con la mayoría de los refrigerantes y diseñados para ofrecer el máximo valor añadido y una prolongada vida útil.
Para satisfacer las necesidades del mercado, proporcionamos asistencia para el diseño de aplicaciones y ofrecemos productos y piezas listos para usar, utilizados por instaladores, contratistas y cientos de pequeñas empresas del sector de la refrigeración comercial en todo el mundo.
![Compresores de Aire Acondicionado](/media/4852/airconditioning-compressors-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Aire acondicionado
Mayor confort, eficiencia y sostenibilidad para unidades rooftop y chillers, así como para aplicaciones comerciales ligeras e industriales, con el más amplio catálogo de tecnologías de compresores.
![tecnología Inverter](/media/4841/inverter-solutions-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Soluciones Inverter de Danfoss
Acelera tu desarrollo con los compresores Inverter de Danfoss.
![Calefacción optimizada](/media/4851/segments-heating-optimized-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Calefacción optimizada
Danfoss ofrece compresores scroll optimizados, específicos para bombas de calor de 5 a 240 kW que funcionan con R134a, R407C o R410A.
![Refrigeración](/media/4555/frozenfruits-danfoss.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Refrigeración
Los compresores de refrigeración o las unidades condensadoras de Danfoss presentan un diseño específicamente adaptado a aplicaciones como: expositores refrigerados con puertas de vidrio, vitrinas refrigeradas, refrigeradores comerciales y congeladores del mercado de la refrigeración profesional.