• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

La última incorporación a la familia Danfoss Ally™

lunes, 31 de enero de 2022

Sensor ambiente Danfoss Ally™: el nuevo dispositivo que aumentará tu confort en interiores

El nuevo sensor ambiente Danfoss Ally™ controla la calefacción de la habitación en la que está instalado. Si tus radiadores están ocultos detrás de una cortina, un mueble o colocados en una cubierta de radiador, entonces el sensor ambiente Danfoss Ally™ es la solución ideal para ti. Mide la temperatura y la humedad en la habitación, lo que permite que el termostato del radiador Danfoss Ally™ asegure la temperatura ambiente requerida y un clima interior perfecto.

El sensor ambiente Danfoss Ally™ cuenta con la certificación Zigbee y se controla desde la conocida aplicación Ally™. El sensor ambiente Danfoss Ally™ se puede utilizar igualmente con otros sistemas de terceros que utilicen el estándar Zigbee 3.0.

Su tamaño pequeño (45*18 mm), con un diseño neutro y delgado y sin pantalla permite que el dispositivo encaje perfectamente en cualquier tipo de interior. Es fácil de instalar y se fija a la pared con una cinta autoadhesiva que se entrega con el producto.

Al igual que nuestros termostatos de radiador electrónicos Danfoss Ally™, el sensor ambiente Danfoss Ally™ es un dispositivo alimentado por batería. Con una vida útil de la batería de hasta 5 años, puedes estar seguro de que Danfoss Ally™ hace que tu hogar sea cálido y confortable.

El sensor ambiente Danfoss Ally™ era el dispositivo que faltaba en la gama  Danfoss Ally y ahora ya está disponible.

Datos sobre el sensor ambiente Danfoss Ally™:

  • Mide la temperatura y la humedad
  • Aumenta el confort interior
  • Diseño neutro y compacto que se adapta a la mayoría de los interiores
  • Fácil instalación sin necesidad de herramientas
  • Controlado desde la aplicación Danfoss Ally™
  • Alimentado por batería con una vida útil de la batería de hasta 5 años
  • Certificación Zigbee 3.0