AB-QM 4.0 Flexo

martes, 12 de abril de 2022

NUEVA: AB-QM 4.0 Flexo, conjunto de conexión PICV flexible para unidades Fan Coil

 

A fines de 2019, presentamos la AB-QM 4.0. Nuestra PICV más nueva, que redefine el valor de PICV para los diseños de HVAC. La exclusiva autoridad 100% de las válvulas se mantuvo sin cambios. Pero varios cambios de diseño, el uso de materiales resistentes y una mayor capacidad de caudal por tamaño de DN la convirtieron en la mejor PICV actualmente en el mercado.

Ahora nos enorgullece presentar AB-QM 4.0 Flexo, una solución PICV compacta, 8 en 1, para una rápida instalación, lavado y mantenimiento de las unidades Fan Coil en los sistemas HVAC hidráulicos que se utilizan en edificios públicos y comerciales.

Con la AB-QM 4.0 Flexo ampliamos nuestra gama de productos de soluciones independientes de la presión para sistemas de calefacción y refrigeración HVAC. Los conjuntos están diseñados para una mayor flexibilidad de instalación y proyectos prefabricados. Ahorran tiempo durante la instalación, puesta en marcha, servicio y mantenimiento del sistema HVAC y las Unidades Fan Coil utilizadas en ellos.

El nuevo conjunto de conexiones Danfoss AB-QM 4.0 Flexo para unidades Fan Coil está disponible en DN15 y DN20. Los conjuntos en DN15 contienen una válvula PICV AB-QM 4.0 con caudal bajo, caudal normal o caudal alto, que cubre caudales de diseño de 20 a 1200 l/h. Los juegos DN20 vienen con una válvula AB-QM 4.0 de caudal normal o alto y cubre los caudales de diseño de 110-1900 l/h.

Solución 8 en 1

La AB-QM 4.0 Flexo es un conjunto pre-ensamblado para simplificar la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento de unidades Fan Coil. El conjunto consta de una válvula de control independiente de la presión AB-QM 4.0 (PICV) para un rendimiento de control y equilibrado dinámico y preciso. Además, el conjunto de conexión probado a presión contiene dos válvulas de bola de 3 vías, un filtro, una válvula de drenaje y tres conexiones de prueba para mediciones de presión o caudal.

Con estos, el conjunto proporciona una solución 8 en 1 para el equilibrado, el control, la medición, la instalación, el lavado, el llenado, el drenaje y el mantenimiento hidráulicos de las unidades Fan Coil en las que están instaladas.

Tubos flexibles y aislamiento

Para los juegos DN15 y DN20, hay disponibles tubos de conexión flexibles de acero inoxidable y aislamiento EPP. Los tubos flexibles simplifican la conexión del conjunto a la Unidad Fan Coil. El aislamiento evita pérdidas de calor del conjunto. Con el aislamiento montado, aún es posible ver y acceder a la configuración del caudal de diseño de la válvula PICV, drenar la unidad Fan Coil y medir caudales y presiones. Se pueden utilizar todos los actuadores estándar de Danfoss para válvulas AB-QM 4.0; desde actuadores térmicos on/off TWA-Q hasta actuadores modulantes AME y el actuador digital de alta precisión NovoCon® S de Danfoss con comunicación de bus BACnet o Modbus para la integración con sistemas de gestión de edificios (BMS).