Nos complace anunciar el lanzamiento de nuestros nuevos actuadores modulantes AME 110NL(X) para las válvulas de control de equilibrado independiente de la presión AB-QM 4.0. Estos nuevos actuadores se han actualizado significativamente, modificando su diseño para mejorar el rendimiento y la eficiencia de los sistemas HVAC hidráulicos. Estos actuadores avanzados, que sustituyen a los modelos AME 110NL(X) y AME 120NL actuales, aportan una serie de nuevas características y mejoras adaptadas para satisfacer las necesidades cambiantes del mercado.
Los actuadores modulantes AME 110NL(X) están diseñados para ofrecer un control de alta precisión de las válvulas de control y equilibrado independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 en la gama DN 15-32. Una de las mejoras destacadas es el motor paso a paso digital integrado. Tiene una resolución 15 veces mayor de 4000 posiciones en toda la carrera de la válvula en comparación con su predecesor, que tiene una resolución de 256 pasos. Esto garantiza una precisión y un control inigualables en aplicaciones HVAC.
Técnicamente, los nuevos actuadores aportan varias mejoras notables. La clasificación IP se ha actualizado de IP42 a IP54, lo que proporciona una mejor resistencia al agua y permite la instalación de estos dispositivos en cualquier dirección. Los actuadores también admiten fuentes de alimentación de 24 V CA y CC, con detección automática del tipo de suministro eléctrico. La velocidad se puede seleccionar ahora entre 3 y 12 s/mm. Además, los actuadores cuentan con una calibración electrónica avanzada y detección de la carrera de la válvula, lo que garantiza un rendimiento óptimo y una configuración sencilla.
Explore la infografía interactiva para obtener más detalles:
Con el nuevo AME 110NL(X) podrás beneficiarte de
- Control de alta precisión: El motor paso a paso digital garantiza un posicionamiento preciso con una resolución de 1000 pasos por milímetro a lo largo de la carrera de la válvula de caudal de diseño AB-QM 4.0, lo que mejora el rendimiento de control de las válvulas AB-QM. Esto se traduce en una regulación óptima del caudal y una mejora de la eficiencia del sistema.
- Mayor durabilidad: La clasificación IP54 mejorada ofrece una protección robusta contra la entrada de agua, lo que hace que el actuador sea adecuado para una gama más amplia de entornos y orientaciones de montaje.
- Eficiencia energética: Con un consumo de energía reducido (1 W en funcionamiento con CC y 1,1 VA en funcionamiento con CA), los actuadores AME 110NL(X) ayudan a reducir los costes energéticos generales. En combinación con el equilibrado hidráulico de alta precisión de la AB-QM 4.0 y el control de caudales en todo el sistema, contribuye a un funcionamiento más ecológico y sostenible del edificio.
- Calibración avanzada: Los actuadores cuentan con funciones de calibración electrónica y detección de carrera de la válvula, lo que garantiza un rendimiento uniforme y simplifica el proceso de configuración. La rutina de calibración automática en cada encendido mejora la fiabilidad y la precisión, además de ahorrar tiempo y costes de mano de obra en caso de fallo de alimentación.
- Funciones fáciles de usar: Los actuadores tienen cuatro luces LED, las cuales se utilizan como indicadores de posición visibles. Además, dos de estas luces LED también pueden iluminarse en color naranja o rojo para indicar advertencias o alarmas, lo que proporciona una información clara e inmediata sobre el estado operativo. Los cables armonizados sin halógenos, disponibles en longitudes de 1,5, 2,5 y 5 metros, simplifican la instalación y el mantenimiento.
- Compatibilidad versátil: El AME 110NL(X) está diseñado para ser totalmente compatible con las válvulas AB-QM 4.0 (DN 15-32) existentes, así como con la generación anterior de válvulas AB-QM (DN 10-32), lo que garantiza una integración perfecta y una compatibilidad con válvulas y modelos de actuadores más antiguos.
Los nuevos actuadores modulantes AME 110NL(X) son totalmente conformes con la directiva RoHS y suponen un avance significativo en la tecnología de control HVAC, ya que ofrecen una alta precisión, una mayor durabilidad y una gran eficiencia energética. Estamos seguros de que estos nuevos actuadores para nuestras válvulas AB-QM 4.0 PICV de alta precisión superarán tus expectativas, proporcionándote un control fiable y preciso para tus proyectos de edificación.
La combinación del actuador AME 110NL(X) y las válvulas AB-QM 4.0 PICV es una solución recomendada para la implementación necesaria del «control activo del uso de energía» proporcionado a través de BACS en edificios, tal como se indica en la norma EN ISO 52120-1. Esta norma respalda la renovada Directiva de Rendimiento Energético en Edificios (EPBD, por sus siglas en inglés), cuyo objetivo es reducir el consumo de energía en los edificios europeos. Más información en nuestro artículo técnico.
Permanece atento a las actualizaciones e innovaciones que Danfoss irá lanzando al mercado, a medida que seguimos diseñando las soluciones del mañana para un mundo mejor y más eficiente.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM 4.0 - Válvula de control independiente de la presión diferencial (PICV)Las válvulas de control independientes de la presión (PICV) AB-QM 4.0 son las sucesoras de las AB-QM de Danfoss. Ofrecen las mejores especificaciones de su clase y una instalación sencilla. Su diseño resistente a incrustaciones y obstrucciones garantiza una fiabilidad excepcional y una larga vida útil. El caudal de diseño requerido puede establecerse fácilmente girando la rueda de ajuste situada en la parte superior de la válvula a un valor entre el 10% y el 100% del caudal nominal. Existe una amplia variedad de actuadores on/off, modulantes y digitales para controlar con precisión el caudal que pasa por las válvulas.