Solución prefabricada para el equilibrado y control hidráulico en sistemas de cambio entre calefacción y refrigeración de cuatro tuberías.
En Danfoss, nos esforzamos continuamente por innovar y ofrecer soluciones que mejoren la eficiencia y la facilidad de uso de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Nuestro último producto, el AB-QM 4.0 CO6 Flexo, es una prueba de este compromiso. Este conjunto estandarizado de conexiones prefabricadas está diseñado para agilizar el diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas hidráulicos HVAC, concretamente paneles radiantes y vigas frías en sistemas de cuatro tuberías para cambio entre calefacción y refrigeración.
Para ello, el conjunto está equipado con la válvula de equilibrado y control independiente de la presión AB-QM 4.0 de alta precisión, así como con la válvula de bola de seis vías ChangeOver6. Las válvulas se instalan en un conjunto de conexión compacto prefabricado, sometido a pruebas de presión, con seis tubos curvados de 18 mm optimizados para el espacio, cuatro para conectar la calefacción y refrigeración HVAC, y dos para conectar el panel radiante o la viga fría. Todos ellos pueden girarse para ofrecer la máxima flexibilidad de instalación.
Puedes elegir entre conjuntos con conexiones de 18 mm para ajuste a presión, o rosca interior de ½", así como conjuntos con un rango de caudal bajo entre 20-200 l/h o un rango de caudal normal entre 65-650 l/h. Dependiendo de la situación de la demanda, se permite la entrada de calefacción o refrigeración en la unidad terminal. Durante la secuencia de cambio se impide el caudal cruzado.
La secuencia de cambio se determina mediante controladores de temperatura ambiente autónomos o del sistema de gestión de edificios (BMS). Estos controlan los actuadores Danfoss montados en ambas válvulas del set de conexiones. Para facilitar la conexión con un BMS se utilizan los actuadores digitales NovoCon®. En caso de controladores de temperatura autónomos o BMS con E/S analógicas, se pueden utilizar los actuadores modulares 0-10V AME 110NL(X) combinados con la válvula ChangeOver6.
Características y ventajas
Con una altura incorporada de sólo 125 mm, incluidos los actuadores, la AB-QM 4.0 CO6 Flexo minimiza los requisitos de espacio en el techo. Su tamaño compacto garantiza que se adapte perfectamente a diversos escenarios de instalación sin comprometer el rendimiento.
La AB-QM 4.0 CO6 Flexo garantiza unos caudales de diseño de calefacción y refrigeración perfectamente equilibrados, incluso con cargas parciales. Esto se traduce en la máxima eficiencia energética, optimizando los procesos de calefacción y refrigeración para obtener un mejor rendimiento y un menor consumo de energía.
Las conexiones «click-fit» se pueden girar y ofrecen la máxima flexibilidad de instalación. A pesar de su máxima flexibilidad, garantizan un funcionamiento estanco y reducen los costes por averías. Estas conexiones también permiten desmontar y sustituir rápidamente las válvulas AB-QM 4.0 o ChangeOver6, lo que facilita enormemente el mantenimiento.
El núcleo del set de conexiones es la válvula de control de equilibrado independiente de la presión (PICV) AB-QM 4.0 de alta precisión. Esto garantiza un control estable y eficiente de los sistemas hidráulicos, manteniendo niveles óptimos de confort en cualquier entorno.
El sistema es compatible con los actuadores digitales IoT NovoCon® de Danfoss, incluidos NovoCon® S y NovoCon® CO6. Estos actuadores proporcionan un control preciso de la temperatura y pueden integrarse perfectamente con los sistemas de gestión de edificios (BMS) a través de BACnet o Modbus, ofreciendo datos ampliados del sistema HVAC para mejorar la supervisión y el control. Especialmente relevante para la aplicación de cambio, el actuador NovoCon® S permite la nueva puesta en servicio remota del caudal de diseño AB-QM 4.0 cuando el sistema cambia de calefacción a refrigeración o viceversa para una eficiencia óptima y el confort de los ocupantes.
¿Por qué elegir AB-QM 4.0 CO6 Flexo?
- Ahorro de tiempo: La naturaleza prefabricada del conjunto, reduce tanto el tiempo de diseño como el de instalación, lo que lo convierte en una solución rentable.
- Fiabilidad: Cada unidad se somete a pruebas de presión para garantizar su durabilidad y fiabilidad en diversas condiciones de funcionamiento.
- Versatilidad: Flexible, de tamaño compacto y adecuado para paneles radiantes y vigas frías en edificios comerciales e institucionales con un sistema de cuatro tubos para cambio de calefacción y refrigeración.
Especificaciones técnicas
- Diámetro nominal / Presión: DN 15 / PN 16
- Conexiones: 18 mm o 1/2» rosca interior
- Rango de caudal: Caudal bajo (20-200 l/h), Caudal normal (65-650 l/h)
- Dimensiones conjunto 18 mm: 465 x 448 x 125 mm (incl. actuador)
- Dimensiones ½» juego: 477 x 480 x 125 mm (incl. actuador)
- Actuadores digitales IoT disponibles: NovoCon® S combinado con NovoCon® CO6 o NovoCon® CO6 Energy
- Actuadores analógicos disponibles: AME 110NL(X) combinado con ChangeOver6
- Accesorios disponibles: Tapones aislantes EPP para AB-QM 4.0 y un juego con horquillas, arandelas y juntas tóricas de repuesto para conexiones «click-fit
Explore Más información en
- Folleto del producto
- Especificación técnica
- Productos
- Coge tu dispositivo móvil y coloca virtualmente el set en tu obra: Set de 18 mm
- Coge tu dispositivo móvil y coloca virtualmente el set en tu obra: Set de ½"
- Más información sobre la válvula AB-QM 4.0 PICV
- Más información sobre los actuadores digitales IoT NovoCon

Aquí empieza la transformación HVAC
Obtenga más información sobre nuestras soluciones inteligentes HVAC conectadas al sistema de gestión de edificios (BMS) aquí: