Las nuevas bombas de servicio TIER 2 son bombas de servicio estándar fiables y eficientes que ofrecen un alto rendimiento a la vez que reducen los costes generales de instaladores y clientes finales.
La transición a combustibles líquidos bajos en carbono es una parte importante del camino hacia la descarbonización del CO2. Muchos de estos combustibles, creados a partir de distintos tipos de materias primas, ya están disponibles y contribuirán significativamente a la protección del clima junto con las modernas calderas de condensación de gasóleo. Hasta ahora, el reto consistía en hacer llegar los biocombustibles a la caldera.
Danfoss ha aceptado este reto, preparando sus bombas para el biocombustible.
Danfoss Burner Components ha lanzado las nuevas bombas de servicio TIER 2 como parte de la nueva cartera modificada de bombas de servicio, que incluye:
- Service Standard – Bombas TIER 2 (bomba de combustible estándar económica)
- Service Standard Plus - Bombas TIER 2 Bio30 (bomba económica y compatible con una mezcla de biocombustible de hasta el 30%)
- Service Premium - Bombas Diamond Bio100 (bomba de alta calidad, fiabilidad y 100% preparada para biocombustible)
Ahora ofrecemos una gama completa de bombas de combustible para el mercado de servicio.
¡Con unas pocas variantes se pueden sustituir hasta el 95% de todas las bombas de combustible de calderas instaladas!
Reducir costes mejorando el rendimiento
Las nuevas bombas de servicio TIER2 para el mercado español pueden dar servicio a quemadores domésticos pequeños y medianos de hasta 42 l/h.
En comparación con otras bombas de servicio disponibles actualmente en el mercado, las bombas TIER2 ofrecen más fiabilidad y calidad a un precio competitivo. Sus innovadoras características permiten a los clientes reducir los costes generales del sistema y de mantenimiento, al tiempo que aumentan la eficiencia de sus quemadores.
Ventajas de instalar TIER 2 en una caldera
Diseñadas para resolver muchos de los retos a los que se enfrentan los clientes, como el control del olor a gasóleo, la prevención de fugas de gasóleo, el funcionamiento con grandes amplitudes de temperatura, el consumo moderado de gasóleo y la reducción de las emisiones de CO2, las bombas TIER 2 están estableciendo un nuevo estándar de calidad y rendimiento en el mercado.
Características y beneficios:
Cierre mecánico
Sin fugas de gasóleo y sin olor a combustible
Garantía - 18 meses
Embalaje individual
Documentación e instrucciones en el idioma local (español)
Mezcla de combustible - B10 estándar
Salida de boquilla - 2 lados
Sistema de 1-2 tuberías
1 etapa