• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss aporta 75 años de experiencia en boquillas de pulverización a las soluciones de boquillas de agua sostenibles

martes, 3 de octubre de 2023

Tras 75 años diseñando las boquillas de alto rendimiento más fiables del mercado, Danfoss Spray Technologies se está expandiendo a aplicaciones de agua sostenibles con una nueva línea de boquillas de agua.

Carsten Burk, director de producto de Danfoss, explica cómo esta expansión a soluciones para aplicaciones de agua representa el siguiente paso lógico en el camino hacia la descarbonización de la empresa. «Hace unos años, comenzamos a desarrollar la próxima generación de una cartera de boquillas preparadas para el futuro para aplicaciones de pulverización de agua y bombas para combustibles líquidos con bajas emisiones de carbono», señala. «Hoy en día, ese catálogo de productos incluye precalentadores, bombas de combustible, boquillas y unidades de ignición. Y ahora, nuestra nueva gama de boquillas está compuesta por una amplia variedad de boquillas de agua diseñadas para todos los líquidos a base de agua».

Aportamos 75 años de experiencia al agua

Aunque las boquillas de agua de Danfoss puedan parecer relativamente nuevas en el mercado, la tecnología y la experiencia que hay detrás de ellas no lo son. «En los últimos 75 años, hemos fabricado más de 250 000 000 de boquillas de pulverización y, en los últimos 25 años, un número considerable de boquillas para aplicaciones de agua, todas ellas reconocidas por nuestros valores de precisión, rendimiento y eficiencia», afirma Carsten Burk. «Sabemos lo que se necesita para producir un patrón de pulverización repetible y de alta calidad, así como para optimizar el rendimiento de pulverización. Y esas mismas características se aplican tanto si está pulverizando aceite como agua». Por ejemplo, Danfoss ha desarrollado las nuevas boquillas de pulverización de agua siguiendo el mismo principio de atomización que usa con sus boquillas de pulverización y utiliza la experiencia adquirida en los últimos 75 años en más de 250 000 000 de boquillas. Este principio garantiza un patrón de pulverización uniforme y el equilibrio adecuado entre el ángulo de pulverización aplicando la presión asociada. Las boquillas de agua también están protegidas con un revestimiento SnNi, lo que las hace altamente resistentes a la corrosión.

 

Desarrollado con los clientes, y para los clientes

En lugar de confiar únicamente en su experiencia, Danfoss decidió asociarse directamente con los clientes a la hora de diseñar la nueva generación de boquillas de agua. De este modo, hemos podido asegurarnos de desarrollar productos capaces de satisfacer las diversas necesidades del mercado. «Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros clientes para desarrollar y probar las boquillas de agua, y hemos ajustado los productos en función de sus comentarios», explica Carsten Burk. El resultado es una línea personalizable de boquillas de agua, que los clientes pueden ajustar en función de sus demandas específicas.

 

Compatible con una amplia gama de aplicaciones de agua

Actualmente, existen dos tipos de boquillas: la Classic HX, que es una versión mejorada de nuestras boquillas de agua tradicionales, y la nueva y elegante Slimline, con la diferencia principal de su apariencia externa, incluidas las roscas de conexión de las boquillas. La boquilla HX está homologada para una presión de 40 bar (el aumento a 80 bar estará disponible en el cuarto trimestre de 2023), mientras que la Slimline ya está homologada para una presión de hasta 80 bar. «Nuestras boquillas de agua se adaptan a una amplia gama de usos, desde la agricultura y el enfriamiento adiabático, hasta la desinfección y la humidificación», afirma. «Por ejemplo, la boquilla HX se utiliza principalmente para el secado de madera en hornos grandes, la supresión de polvo, las toberas de nieve, la refrigeración adiabática y el control de plagas, mientras que las boquillas Slimline son adecuadas para la refrigeración exterior, como patios de restaurantes y otras zonas al aire libre». Los clientes también pueden utilizar la boquilla Slimline para enfriadores de refrigeración, de modo que el aire caliente se enfríe unos 10 °C antes de entrar en la planta de ventilación. Se trata de una función de ahorro de costes, beneficiosa también para el medioambiente, ya que el sistema utiliza menos energía para refrigerar el aire.  

 

Preparando el camino hacia las soluciones ecológicas

En el futuro, Carsten Burk señala que Danfoss seguirá colaborando con los clientes para desarrollar soluciones ecológicas basadas en su tecnología de boquillas de eficacia demostrada. «Consideramos que esta tecnología es una parte fundamental de nuestro viaje hacia la descarbonización y seguiremos ampliando nuestra cartera de boquillas preparadas para el futuro para aplicaciones de pulverización de agua y bombas para combustibles líquidos con niveles bajos de carbono». 



Boquilla de agua Classic HX Boquilla de agua Slimline
  • Rosca de conexión: 9/16 UNEF
  • Ángulo y capacidad especificados a 14 bar (agua a 25 °C)
  • Disponible con o sin función antigoteo
  • Presión de apertura de 5,5 bar
  • Alta resistencia a la corrosión
  • Rosca de conexión: 10/24 o 12/24
  • Diseño compacto apto para montaje manual
  • Ángulo y capacidad especificados a 14 bar (agua a 25 °C)
  • Disponible con o sin función antigoteo
  • Presión de apertura de 5,5 bar
  • Alta resistencia a la corrosión
Buscar información técnica