Con un 60 % menos de pérdidas de potencia en comparación con filtros similares, el filtro activo avanzado AAF 007 de Danfoss puede ayudarle a rescatar su presupuesto energético. Disfrute de mitigación de armónicos, corrección del factor de potencia y compensación de desequilibrios, todo ello en un único producto.
Los armónicos de la red de corriente eléctrica crean perturbaciones en el sistema que ejercen una tensión adicional en los equipos y provocan un rendimiento irregular. Las soluciones AFE convencionales para la mitigación de armónicos colocan filtros en todos los convertidores de frecuencia de un sistema. Por el contrario, estas exigencias de mitigación de armónicos no se dan en un nivel de convertidor de velocidad variable individual, de acuerdo con las normas reguladoras. Para ahorrar costes de inversión, espacio y energía, proponemos instalar únicamente los filtros necesarios para cumplir con las normas, por ejemplo la norma IEEE 519.
Nuestra avanzada tecnología de filtro activo permite crear una configuración con una solución de filtro central, sin dejar de cumplir las normas reguladoras más recientes. A diferencia de la mitigación de armónicos tradicional basada en la tecnología de frente activo, el filtro activo avanzado detecta la distorsión armónica en el sistema e inyecta una contracorriente para eliminar el ruido eléctrico. Los filtros activos ofrecen una forma más compacta de reducir la distorsión armónica en comparación con la tecnología AFE tradicional, reduciendo al mismo tiempo a la mitad la energía necesaria para realizar el trabajo.
Por lo tanto, considere la posibilidad de utilizar el filtro activo avanzado AAF 007 de Danfoss. Este filtro le permitirá ajustar la configuración a sus necesidades y centrarse en el área que es importante en su aplicación. La mitigación de armónicos selectiva y la detección automática de resonancias garantizan un funcionamiento fiable y adaptado a los requisitos de su aplicación. Los conmutadores SiC de última generación ofrecen una eficiencia excepcional y una eliminación eficaz de los armónicos de alto nivel. Este filtro es compatible con todos los convertidores de frecuencia del catálogo completo de productos de Danfoss.
Beneficios del filtro activo avanzado AAF 007 de Danfoss:
- Un 60 % menos de pérdidas de potencia en comparación con filtros similares
- Ahorre costes de inversión, espacio y energía con una solución de filtro central. El filtro también es adecuado para la mitigación descentralizada de armónicos
- Eficiencia inigualable