Danfoss ha mejorado el rendimiento a carga parcial y el mapa operativo de su gama de compresores scroll de velocidad variable VZH.
La tercera generación de compresores comerciales scroll inverter conservan las fortalezas de la versión anterior, con la incorporación de la tecnología de Válvula de descarga intermedia (IDV) para mejorar la eficiencia estacional y disponer de un mapa operativo más amplio. Los productos son particularmente adecuados para aplicaciones de confort reversibles y unidades de aire acondicionado de sala de ordenadores (CRAC).
Matthieu Stoll, Director de Marketing Global de A / C, Danfoss Cooling dijo: “La introducción de la válvula IDV en los modelos grandes significa que ya no es necesario realizar una optimización del compresor de alta y baja presión, lo que podría reducir a la mitad los requisitos de gestión de inventario. Y el mapa operativo más amplio aporta un gran valor para las aplicaciones estratégicas. Podemos acelerar el cambio de los antiguos compresores scroll inverter de Danfoss a la tercera generación sin problemas ".
Las características y beneficios de la nueva generación de scrolls de velocidad variable incluyen
Paquete de compresor Danfoss y drive precualificados para el tiempo en el mercado y fiabilidad
Control preciso de la temperatura y gestión de la humedad para una alta eficiencia energética y confort.
Baja corriente de arranque y nivel acústico manejable con tecnología de velocidad variable
Línea completa de modelos de 4 a 26 TR (hasta 52 TR en tándems híbridos) todos con tecnología IDV para una eficiencia superior a carga parcial
Mapa operativo más amplio para cubrir más tipos de aplicaciones
Inventario para OEM más pequeño en modelos más grandes con la transición de dos relaciones de alta y baja presión a un solo modelo IDV
Mirando al futuro próximo, la capacidad de multi-refrigerante está en el desarrollo para la gama VZH, incluyendo el R452B y R454B, y también se lanzará una versión derivada de VZH para R32. Esto permitirá a los fabricantes de equipos originales responder a los desafíos futuros en el entorno de los refrigerantes, al tiempo que aborda las regulaciones de eficiencia energética.
Compresor VZH y válvulas de expansión electrónicas ETS Colibri: soluciones innovadoras para la refrigeración de IT
Los sistemas de aire acondicionado de control preciso son cruciales para áreas donde la refrigeración es crítica para el negocio, como centros de datos, centrales de redes de teléfonos móviles y salas de servidores. El compresor VZH de Danfoss y la válvula de expansión electrónica ETS Colibri® ofrecen una solución asequible para brindar la precisión necesaria. La válvula electrónica del motor paso a paso ETS Colibri® con motor bipolar de accionamiento directo ofrece una inyección precisa de líquido en los evaporadores. El diseño exclusivo en línea incluye un conjunto equilibrado y deslizador para garantizar un flujo de cierre ajustado en ambas direcciones, lo que proporciona un funcionamiento óptimo del sistema.

Los datos del producto están disponibles en Coolselector®.
Coolselector®2 cuenta con cálculos imparciales para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado según los requisitos del usuario o según las condiciones de funcionamiento estándar.
Más información del producto
Compresores scrolls Inverter VZH
Danfoss inverter scroll compresor VZH offers effectiveness and reliability. Over 30% energy savings is possible in rooftops, chillers, close controls etc.
El compresor scroll inverter VZH de Danfoss ofrece efectividad y fiabilidad. Es posible un ahorro de energía de más del 30% en rooftops, chillers, close controls, etc.
Más sobre tecnología de velocidad variable en aire acondicionado.
- Velocidad variable
Descubre las diferentes facetas de la tecnología de velocidad variable para un aire acondicionado comercial eficiente y una refrigeración de precisión. Incluye descripciones del sistema, ejemplos, formación.