Con NeoCharge, Danfoss presenta una nueva y potente solución para instalaciones de refrigeración. Esta solución "plug and play" mejora el control de los sistemas nuevos y existentes, reduciendo drásticamente su carga de amoníaco y su consumo de energía.
Durante años, la baja carga ha sido el tema de conversación principal en la industria de la refrigeración. No obstante, aunque los sistemas de baja carga pueden reducir considerablemente la carga de amoníaco, han sido difíciles de controlar y no ha habido una solución fiable que permitiese renovar los sistemas existentes.
Ahora, Danfoss ofrece a la industria un atajo hacia la baja carga.
NeoCharge es una solución sencilla pero revolucionaria que permite a los contratistas y propietarios de instalaciones dotar a cualquier tipo de sistema de refrigeración de capacidades de baja carga.
Esta solución "plug and play" y lista para su uso permite a los propietarios de instalaciones reducir tanto la carga de amoníaco como los costes energéticos, o ampliar la capacidad de sus instalaciones utilizando el sistema de refrigeración existente.
De hecho, los costes energéticos pueden reducirse hasta un 20 % en comparación con los sistemas DX estándar, y la capacidad del sistema puede aumentarse hasta un 40 % utilizando la misma carga de amoníaco.
Damos una nueva vida a los sistemas existentes
NeoCharge no solo reduce los costes de una instalación de refrigeración industrial, sino que también reducirá su impacto climático sin necesidad de actualizar el sistema de refrigeración.
«Con NeoCharge, los contratistas, consultores y propietarios de instalaciones pueden dar nueva vida a los sistemas existentes. Se trata de una solución totalmente lista para su uso que funciona tanto con sistemas clásicos de recirculación como con sistemas de expansión directa», explica Morten Juel Skovrup.
Como asesor de Danfoss, ha desempeñado un papel clave en el desarrollo de NeoCharge.
«NeoCharge reduce significativamente la barrera de entrada a las capacidades de baja carga y abre oportunidades para que una gama mucho más amplia de operadores desempeñen su función en la transición hacia una industria más respetuosa con el clima», afirma Skovrup.
Ventajas de NeoCharge
- Reducción de hasta un 20 % de los costes de energía
- Aumento de la capacidad hasta en un 40 %
- Fácil de instalar en cualquier forma de enfriador de aire: tradicionalmente con sobrealimentación o en un sistema de expansión directa
- Tecnología totalmente plug-and-play y autoadaptativa
- Retrofit de sistemas existentes o implementación en edificios nuevos
- Menor tamaño del sistema, separador de líquidos y tuberías
Reserva una presentación de 15 minutos
Descubre aquí cómo funciona NeoCharge y qué beneficios puede aportar a tu instalación de refrigeración