Mira lo fácil que puede ser el CO₂
El CO2 ahora está sólidamente en la tendencia dominante, habiendo evolucionado más allá de su estado anterior como refrigerante de vanguardia. Solo tienes que buscar pruebas en el sector de la distribución alimentaria, donde hasta 10.000 supermercados están cambiando a sistemas de CO2 transcríticos cada año. Pero el CO2 no es solo el dominio de las tiendas de gran formato; Los nuevos e innovadores avances tecnológicos lo hacen cada vez más accesible a tiendas de conveniencia, tiendas de descuento y similares en todo el mundo.
Nos complace anunciar un nuevo avance en la tecnología de CO2: la válvula de regulación eléctrica CCMT Light.
CO₂ más fácil para tiendas pequeñas: La CCMT Light
La CCMT Light es la última incorporación a nuestro creciente portfolio para CO2. La válvula es robusta, precisa y fácil de usar, con un enfoque en la instalación de válvulas libres de estrés y el servicio de campo. Tiene una alta tolerancia a la suciedad y los residuos, lo que reduce las incidencias relacionadas con el servicio y mejora la fiabilidad del sistema a largo plazo.
La válvula se entrega completamente ensamblada y en posición abierta, lista para soldar, lo que reduce drásticamente el tiempo de instalación, reduce los costes de producción y aumenta la productividad.
La CCMT Light está disponible en 3 tipos, cada uno con una capacidad diferente: 0.3 Kv, 0.5 Kv y 0.8 Kv. Está diseñada específicamente para pequeñas aplicaciones de CO2 y es óptima para unidades condensadoras o pequeños packs de hasta 100kW.
Visión rápida de la CCMT Light:
- Diseño compacto con la huella más pequeña.
- Peso ligero – 670g
- Válvula accionada por motor paso a paso
- Carcasa de válvula en ángulo, una dirección de flujo
- Totalmente útil
- Conexiones de duales, bimetálicas y de acero.
- Regulación hasta el 5% de la capacidad total
- Control de presión fuerte, histéresis baja
Una válvula, muchas posibilidades
La válvula tiene aplicaciones versátiles en el sistema transcrítico. Primero, la válvula es capaz de controlar el gas cooler a alta presión (transcrítico). En segundo lugar, la CCMT puede usarse como válvula de bypass de gas (control de presión del medio). La funcionalidad de control del evaporador se está sometiendo a pruebas actualmente.
Mira lo fácil que puede ser el CO2
Saber más información sobre cómo la CCMT Light puede ayudar a sus tiendas de formato pequeño a aprovechar la eficiencia y la sostenibilidad del CO2