ADAP-KOOL® tu forma de trabajar: Danfoss lanza una nueva solución de controladores fácil de usar
La nueva solución de controladores ADAP-KOOL® de Danfoss para aplicaciones de distribución alimentaria reduce los costes y lleva la facilidad de uso al siguiente nivel con una nueva aplicación para smartphones que simplifica el diseño, la instalación, el servicio y el uso. La solución incluye cuatro nuevos productos: nueva plataforma de controladores, válvula de expansión electrónica, transmisores de presión y sensor de temperatura, todos diseñados para una solución óptima.
"Para muchos minoristas de alimentos, reducir los costes es la prioridad número uno", dice Ejnar Luckmann, Product Manager para controladores en Danfoss. “Al mismo tiempo, los minoristas deben garantizar un rendimiento de refrigeración constante en todo momento para que la seguridad alimentaria nunca se vea comprometida. Alcanzar ambos objetivos requiere un sistema de refrigeración que pueda adaptarse automáticamente a las condiciones cambiantes.
Ahora Danfoss ofrece una solución que hace que sea más fácil que nunca ahorrar en la refrigeración para la distribución alimentaria adaptativa y fiable: la nueva generación de soluciones de controladores de ADAP-KOOL® Case Controls. Ofrece un ahorro de energía del 6-10% en comparación con la siguiente mejor alternativa, e incluye características que mejoran la experiencia del usuario para OEM, instaladores y usuarios finales al simplificar el diseño, la instalación y el servicio.
Cuatro nuevos productos, una solución completa
El controlador AK-CC55 se basa en algoritmos avanzados de Danfoss para controlar armarios, vitrinas y cámaras frigoríficas. El usuario puede, a través de una pantalla Bluetooth, comunicarse con el controlador utilizando la nueva aplicación para smartphone AK-CC55 Connect.
- Ahorro de energía significativo con algoritmos de control de recalentamiento adaptativo y desescarche adaptativo
- Instalación y servicio simplificados con aplicaciones para smartphones y terminales grandes
- Adecuado para cualquier tamaño de tienda con versiones compactas, de bobina simple y de bobina múltiple
La serie de válvulas electrónicas de expansión AKVP (EEV) combina las series AKV y AKVH existentes en una única solución, que cubre tanto refrigerantes HFC como CO2. De este modo, se reduce la complejidad y ofrece varias mejoras.
- Rendimiento mejorado con mayor capacidad
- Protección fiable del compresor con cierre de la válvula de seguridad en caso de cortes de alimentación.
- Distribución optimizada de refrigerante y funcionamiento silencioso con tecnología de pulso suave
El sensor de temperatura AKS 11 continúa la tradición de Danfoss en cuanto a fiabilidad, robustez, precisión y tiempos de respuesta rápidos, pero con nuevas características que facilitan la vida del diseñador y del instalador.
- Instalación y resolución de problemas más fáciles con cables sensores de colores
El transmisor de presión DST P110 ofrece alta precisión y tiempos de respuesta rápidos en una solución de sensor diseñada para resistir vibraciones extremas, cambios de temperatura e interferencias eléctricas.
- Control de recalentamiento más eficiente con precisión mejorada en un rango de temperatura más bajo
- Resistente y fiable con carcasa de acero inoxidable clasificada IP67 resistente a la corrosión
Mejor experiencia de usuario y ahorros significativos
Juntos, los cuatro nuevos productos crean una solución completa de controladores ADAP-KOOL® que ofrece beneficios significativos en todas las aplicaciones de distribución alimentaria.
- Minoristas de alimentos pueden reducir sus facturas de energía al tiempo que garantizan la seguridad alimentaria. La aplicación para smartphones puede acortar drásticamente los procedimientos de servicio y mantenimiento, ahorrando tiempo y dinero. "La aplicación AK-CC55 Connect es tan fácil e intuitiva de usar que incluso los no especialistas pueden usarla", comenta Ejnar Luckmann. "Con la aplicación, a menudo no es necesario desmontar la vitrina para verificar el sistema de refrigeración. Los usuarios pueden obtener una solución rápida y fácil por primera vez y así reducir el tiempo de inactividad, la pérdida de alimentos y las pérdidas de ingresos ".
- Instaladores y contratistas pueden lograr una instalación y puesta en servicio del sistema más rápido y fácil. Además de la aplicación para smartphones, la solución ofrece varios beneficios prácticos. "Por ejemplo, los terminales grandes del AK-CC55 facilitan el bucle del cable del transmisor de presión de un controlador al siguiente", explica Ejnar Luckmann. "Además, los nuevos cables de sensor AKS 11 codificados por colores facilitan la instalación y verifican el posicionamiento correcto del sensor".
- OEMs pueden diseñar rápidamente una solución de refrigeración para cualquier tienda, independientemente del tamaño de la tienda, el refrigerante y los requisitos de control utilizando la nueva solución. La nueva generación ADAP-KOOL® es totalmente compatible con los sistemas de refrigeración Danfoss existentes, lo que hace que el rediseño y la extensión del sistema sean más fáciles y menos costosos.
'ADAP-KOOL® tu forma de trabajar'
Durante más de tres décadas, la solución ADAP-KOOL® ha sido definida por los mismos valores básicos: una vitrina robusta, fiable y adaptable, y refrigeración de cámaras frigoríficas que garantiza una alta seguridad alimentaria y un importante ahorro de energía. Con la nueva generación de ADAP-KOOL®, es más fácil que nunca darse cuenta de los beneficios de esos valores en las aplicaciones de distribución alimentaria.
"Con la nueva generación, el sistema proporciona el mismo gran valor y ahora ofrece una experiencia de usuario mucho mejor, sin importar si eres OEM, instalador, técnico de servicio o minorista de alimentos", concluye Ejnar Luckmann. "La nueva generación es más que una solución; Es una forma de trabajar. Por eso decimos, "ADAP-KOOL® tu forma de trabajar".


Más información sobre nuestras opciones de controladores
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Control de evaporadorTu sistema de refrigeración es el lugar natural para buscar ganancias de eficiencia energética. Para desbloquear ese potencial, necesitas un controlador, una válvula de expansión y sensores de alta precisión que sean lo suficientemente inteligentes como para que la tecnología funcione en conjunto y un administrador del sistema que pueda ayudarte a ver y controlar el panorama general.
Productos
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura para refrigeraciónLos sensores de temperatura para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado, así como en aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. El elemento sensor Pt 1000 cumple con los requisitos de la norma DIN/IES 751 clase B y garantiza una señal de temperatura precisa y fiable aplicable en las funciones de regulación, seguridad y registro de datos.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Evaporador y control de cámaraDanfoss ofrece una gama de controles de evaporador con válvulas de expansión termostática o con válvulas de expansión eléctrica adecuado para aplicaciones de distribución alimentaria
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión para refrigeración y aire acondicionadoLos transmisores de presión para refrigeración se utilizan en aplicaciones de aire acondicionado comercial y para aplicaciones de refrigeración comercial e industrial. Están fabricados en acero inoxidable para ser compatibles con los refrigerantes fluorados y naturales, y la soldadura láser sin uniones blandas garantiza la estanqueidad durante décadas.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AKVP – Válvula de expansión electrónica para la industria de distribución alimentariaLa nueva y mejorada válvula de expansión termostática Danfoss AKVP con tecnología a prueba de futuro lleva la simplicidad y la seguridad al siguiente nivel. Junto con los controladores inteligentes ADAP-KOOL® de Danfoss, obtiene la solución de ahorro de energía más grande del mercado