Diseñado para abarcar una amplia variedad de aplicaciones, ICAD B utiliza las opciones más avanzadas de conectividad digital para simplificar la configuración, instalación y operación.
"Con el nuevo ICAD B, hemos abordado algunos de los desafíos más relevantes para los profesionales de la refrigeración industrial", declara Alejandro Figueroa López, Jefe de Gestión de Productos en Danfoss Refrigeración Industrial. "El resultado es un actuador que eleva la integración digital, la usabilidad y la fiabilidad a un nivel superior".

Mejorando la fiabilidad en aplicaciones de baja temperatura
ICAD B está diseñado para una amplia gama de aplicaciones e incluye varias características para maximizar la confiabilidad en entornos adversos.El sistema de montaje cuenta con un acoplamiento completamente hermético entre el ICAD y la ICM, evitando la filtración de humedad en la junta. El acoplamiento no necesita grasa ni materiales adicionales, por lo que no requiere mantenimiento ni limpieza. El nuevo diseño ha pasado por rigurosas pruebas y validaciones tanto en entornos de laboratorio como en situaciones reales, arrojando siempre resultados exitosos y sin inconvenientes.
Simplificando la configuración y operatividad
El siguiente punto crítico en la lista fue el tiempo que los instaladores necesitan para configurar y mantener las válvulas motorizadas. En este contexto, el equipo de Danfoss implementó las últimas tecnologías digitales para simplificar la labor de los instaladores. ICAD B viene con su propia aplicación para smartphone que permite a los instaladores y operadores acceder a todas las funciones de la válvula de forma remota. La aplicación incluye un asistente de configuración rápida, una herramienta de autodiagnóstico y soporte para la programación de mantenimiento preventivo. La aplicación para smartphones representa un avance significativo y facilitará a los profesionales de la refrigeración industrial asegurar operaciones ininterrumpidas y eficientes para sus clientes, sin necesidad de acceder físicamente a la válvula.
Facilitando la integración total con sistemas de control
El último paso para el equipo de Danfoss fue asegurarse de que el nuevo actuador pudiera integrarse perfectamente con los sistemas de control de refrigeración industrial. "Nuestros socios nos dicen que quieren alejarse de la comunicación analógica. Buscan la flexibilidad y el control que proporciona la conectividad digital". Para satisfacer esta demanda, el nuevo ICAD B admite dos opciones directas de comunicación de datos : Modbus RTU sobre RS485 y Modbus TCP IP sobre Ethernet. "Utilizando estas opciones de conectividad, los clientes pueden integrar completamente cada ICAD en el sistema de control de configuración, ajuste de parámetros, monitoreo y control", explica Alejandro Figueroa López, Jefe de Gestión de Productos en Danfoss Refrigeración Industrial. Además de brindar la flexibilidad buscada, este tipo de comunicación de datos ahorra dinero, ya que reduce la necesidad de cableado y Entrada/Salida en el PLC/sistema de control.
Con su fiabilidad, diseño fácil de usar y capacidades de integración digital, el nuevo ICAD B ayudará a los clientes de Danfoss a prepararse para la próxima fase de la refrigeración industrial, como destaca Alejandro Figueroa López, Jefe de Gestión de Productos en Danfoss Refrigeración Industrial. "Durante décadas, Danfoss ha ofrecido a sus clientes soluciones innovadoras para la refrigeración industrial. Ahora que la industria se dirige hacia la transformación digital, nuestro nuevo actuador llega en el momento justo, para asistir a nuestros clientes a llevar el control y la conectividad de las válvulas motorizadas al un nivel superior".

ICAD B Control de Válvulas Motorizadas
Diseñado para una amplia gama de aplicaciones, ICAD B lleva el control de las válvulas motorizadas a un nivel superior garantizando una experiencia de usuario mejorada, un funcionamiento firme y una integración sencilla con sistemas de control. ICAD B se trata de conectar los puntos y reducir la complejidad.