Recalibra la forma de ver la detección de gas en refrigeración industrial

martes, 26 de junio de 2018

Como líder mundial en innovación en refrigeración industrial, Danfoss se complace en presentar una nueva gama de detectores de gas para aplicaciones de refrigeración industrial. Los nuevos detectores de gas digitales no solo son efectivos y precisos, sino que también son mucho más fáciles e intuitivos para trabajar con ellos, desde la especificación inicial hasta el funcionamiento a largo plazo. 

Nueva generación de detectores de gas—Plug and play

La próxima generación de detectores de gas de Danfoss se basan en una plataforma digital que ofrece múltiples opciones de comunicación e integración para mejorar la fiabilidad operativa, la calibración fácil y los procedimientos de mantenimiento que permiten una alta eficiencia del servicio y el cumplimiento normativo. 

Además, la interfaz intuitiva para el usuario proporciona un alto nivel de precisión para simplificar el manejo del operador que minimiza los riesgos operativos, de configuración y de error de calibración. La amplia gama abarca desde modelos básicos hasta modelos más grandes y pesados con tecnología de sensores que se ajustan a los requisitos específicos del refrigerante, de la aplicación y de la seguridad del sistema de refrigeración.

Fácil configuración e instalación

La conexión analógica o RS485 Modbus permite una fácil comunicación con un sistema central. Se encuentran disponibles unidades autónomas de detección de gas con relés integrados que se pueden conectar directamente a sistemas externos para activar dispositivos de alarma. 

Para proporcionar una solución sólida plug and play, todas las unidades de detección de gas vienen preconfiguradas de fábrica para cumplir con los requisitos de ajuste de refrigerante y configuraciones PPM. 

Calibración y mantenimiento simplificados

Para un proceso de calibración más simplificado, la nueva gama de unidades de detección de gas Danfoss tiene una rutina de calibración integrada. La calibración del equipo ya no requiere de potenciómetros y multímetros, lo que simplifica el proceso significativamente y reduce el tiempo de calibración y el riesgo de errores. Los repuestos de sensores precalibrados y certificados de fábrica están disponibles en todos los tipos de sensores para un servicio fácil.

Mejora de la fiabilidad operativa y la eficiencia de mantenimiento

Varias funciones de servicio admiten una planificación de mantenimiento optimizada, como alertas de servicio (en la unidad, el controlador o ambas) para indicar cuándo se debe realizar el mantenimiento. La PC Tool dedicada proporciona una visión general de cuándo funciona cada unidad de detección de gas y genera informes de calibración de campo para respaldar la documentación y los procedimientos de seguridad. 

El portfolio de detección de gas de Danfoss permite el cumplimiento de la norma EN 378: 2016, ISO 5149: 2014, IIAR 2-2017 y ASHRAE 15: 2016 a la vez que proporcionan funciones integrales de seguridad y fáciles de usar.

Para explorar cómo la nueva solución digital de detección de gases puede maximizar la seguridad, proteger al personal, los productos y el equipamiento, visite GDIR.danfoss.com.