Danfoss eleva la seguridad funcional al siguiente nivel con un programa completo de vanguardia de sensores de posición rotativos, de posición de cable e inclinación.
Durante más de 30 años, Danfoss ha proporcionado tecnologías de sensores fiables, robustos y rentables para los principales productores de dispositivos de hidráulica móvil en la industria off-highway. Ahora, nuestra cartera se está ampliando para incluir tres nuevos tipos de sensores de posición para todos los tipos de máquinas, lo que brinda a los fabricantes una flexibilidad y escalabilidad sin igual para cumplir con las normativas de seguridad y medioambientales.
Nos enorgullece presentar nuestros nuevos sensores de posición rotativos (DST X510 y X520), sensores de posición de cables (DST X800) y sensores de inclinación (DST X710, X720 y X730).
Las tres gamas de sensores son compatibles con PLUS + 1® y ofrecen una integración perfecta con las herramientas de desarrollo y servicio, asegurando que sus productos lleguen más rápido al mercado. Y el acceso remoto en tiempo real hace que mantenerse actualizado sea aún más fácil.
Están disponibles tanto tipos de sensores único como redundantes. Los tres tipos de sensores se producen de acuerdo con la norma PL d (EN ISO 13849-1: 2015) y cuentan con un índice de protección de la carcasa del sensor de IP67 a IP69K, lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad y entornos hostiles. Al mismo tiempo, la tecnología de efecto Hall previene el desgaste y asegura una vida útil superior del sensor.
Además, los nuevos sensores ofrecen opciones de salida ratiométrica, CANopen o SAE J1939.
Puedes visitar nuestra página específica de productos a continuación para obtener más información sobre cada tipo de sensor y sus especificaciones individuales.
Saber más
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de posiciónDanfoss está llevando la seguridad funcional al siguiente nivel con un completo programa de sensores de posición rotativos de última generación, sensores de posición de cable y sensores de inclinación. Los tres tipos de sensores vienen como tipos de sensores simples y redundantes, lo que hace que la cartera completa sea adecuada para aplicaciones críticas para la seguridad.