Danfoss amplía la gama de capacidad de refrigeración de sus unidades condensadoras Optyma™ A2L más que nunca y lanza filtros secadores herméticos preparados para A2L
La última ampliación de la gama de capacidad de refrigeración de las unidades condensadoras Optyma™ Plus -combinada con el lanzamiento de filtros secadores herméticos DMLE y DCLE compatibles con A2L- significa que Danfoss ofrece ahora su cartera más completa para apoyar su transición a refrigerantes de bajo GWP.
Con los continuos requisitos y esfuerzos para la retirada de los refrigerantes de alto potencial de calentamiento global (GWP), aumenta la demanda de componentes y soluciones compatibles con refrigerantes de bajo GWP, lo que ofrece una ruta rentable para el cumplimiento de la normativa, manteniendo un diseño de sistema convencional.
Por ello, Danfoss ha ampliado su cartera de soluciones de refrigeración que cumplen con la normativa A2L, ampliando una vez más la gama de capacidad de refrigeración de sus unidades condensadoras Optyma™ Plus.
Las capacidades de refrigeración ampliadas son:
Hasta 15 kW MBP y 5,9 kW LBP para Optyma™ Plus
Como resultado, los profesionales de la refrigeración tienen ahora más opciones que nunca para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones específicas -especialmente para cámaras frigoríficas con temperaturas de evaporación de hasta -35 °C-, lo que consolida la posición de Danfoss como su proveedor integral de unidades condensadoras multi-refrigerantes.
Gama completa de opciones de refrigeración con las unidades condensadoras Optyma™
Las unidades condensadoras Optyma™ Slim Pack y Optyma™ Plus de Danfoss presentan un diseño preparado para el futuro, compatible con los refrigerantes A2L y A1 -por ejemplo, R1234yf, R454C y R455A- en la misma unidad.
Esto significa que puede hacer una transición sin problemas a los refrigerantes de bajo GWP a tu propio ritmo. Y gracias a la conocida alta capacidad de servicio de las unidades, puedes hacerlo con facilidad y confianza, ya que fueron diseñadas para funcionar con refrigerantes A2L de forma segura y sin complejidad.
Las unidades condensadoras Optyma™ ofrecen una alta eficiencia que ayuda a reducir el consumo de energía y las emisiones indirectas: una solución económicamente viable para optimizar la refrigeración del futuro, hoy mismo.
Nuevos filtros secadores multi-refrigerantes - listos para la transición cuando tú lo estés
Danfoss ha lanzado los nuevos filtros secadores herméticos multi-refrigerantes DMLE y DCLE como parte de nuestra familia ELIMINATOR®. Compatibles con los refrigerantes A1, A2, A2L y A3, ofrecen la flexibilidad necesaria para adoptar la transición ecológica cuando estés preparado.
Los filtros secadores DMLE y DCLE están diseñados para ofrecer un alto rendimiento, durabilidad y grandes volúmenes de refrigerante, soportando una presión máxima de trabajo (MWP) de 50 Bar (725 psi) y un rango de temperatura de trabajo de 40 °C a 70 °C (-40 °F a 160 °F).
Están disponibles con conexiones de cobre, chapada en cobre y abocardada y ofrecerán tamaños de núcleo de 1,5, 3, 5 y 8 pulgadas cúbicas con filtros de 1,5 a 5 pulgadas cúbicas manteniendo las mismas dimensiones y peso que el actual filtro DML y DCL
Preparando el camino hacia un futuro más verde
Desde la información de primera línea sobre la evolución de la normativa hasta las herramientas y los recursos que necesita, nos dedicamos a apoyar tu camino hacia el cumplimiento de la normativa, con el respaldo de nuestra completa cartera de productos de bajo potencial de calentamiento global.
![Essential installation tips for the A2L-ready Optyma™ condensing units](/media/tdepxnun/essential-installation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Transitioning to A2L refrigerants](/media/u2efzb4b/a2l-ready-condensing-units-without-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/p0tivhhb/optyma-plus-and-slimpack-front.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)