![Aplicación Danfoss ProsaLink](/media/17947/prosalink-c-store-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Controla tus activos de refrigeración en cualquier momento, desde cualquier lugar con la aplicación móvil ProsaLink: conectividad IoT simple para las tiendas pequeñas que no tienen control de gestión central.
Solución simple basada en aplicaciones para el dueño de una tienda de alimentos
Para un control simple de la refrigeración, la aplicación ProsaLink, junto con el dispositivo de telemetría PR-SC4 que captura los datos, es una solución de registro de datos automática y temperatura en tiempo real 24/7, fácil de usar, combinada con notificaciones de alarma para permitir una acción inmediata. Se pueden conectar hasta 4 cámaras frigoríficas, vitrinas, refrigeradores o congeladores a un dispositivo. Y puedes tener una visión general fácil de todos tus equipos conectados en la misma aplicación.
Con un coste de servicio mensual de 3.50 €, puedes obtener todos los beneficios descritos anteriormente.
Además, puede adaptarse a los sistemas existentes e incluirse en nuevas instalaciones, lo que lo convierte en una opción rentable para mejorar la fiabilidad y la rentabilidad. Con una navegación intuitiva, gráficos e información claros, la aplicación avisa si la puerta de una cámara frigorífica se ha dejado abierta o si la temperatura supera los límites de seguridad durante demasiado tiempo. Por lo tanto, puedes actuar de inmediato y ahorrar potencialmente miles de costes de desperdicio. Y los datos se almacenan de forma segura en Danfoss AlsenseTM cloud.
Simplemente, proporciona tranquilidad ya que tienes mejores cosas que hacer que monitorear constantemente tus activos de refrigeración.
Protege tus stock perecedero y ahorra dinero
ProsaLink permite a los propietarios de tiendas ayudar a eliminar la pérdida de alimentos por averías y mantenimiento no planificado, aumentar la calidad de los alimentos al controlar de cerca la temperatura y el estado de la puerta de la enfriadora, y ahorrar el tiempo dedicado a registrar manualmente las temperaturas según lo requieren los estándares de gestión de seguridad alimentaria de HACCP.
Para obtener más información sobre ProsaLink, visita prosa.danfoss.com