Danfoss lanza una nueva generación del popular sistema de recuperación de energía “iSave 21” para las pequeñas plantas de desalación de agua de mar mediante osmosis inversa (SWRO). Fiabilidad mejorada, flexibilidad de concepción y un alto rendimiento son algunas de las características de este nuevo iSave 21 Plus.
Hoy más que nunca, las pequeñas plantas de desalación de agua de mar buscan economizar la máxima energía posible. Para responder a esta demanda, Danfoss ha desarrollado el sistema de recuperación de energía iSave 21 de nueva generación, para aplicaciones tanto dentro como fuera de la costa. Muy eficientes, el sistema iSave 21 Plus permite conseguir hasta un ahorro del 60% en la factura de consumo de energía et se integra de forma sencilla en las soluciones ya existentes; para así empezar a ahorrar desde el primer momento.
El nuevo sistema de recuperación de energía iSave 21 Plus, con un intercambiador de presión, una bomba de refuerzo y un motor integrado en una misma unidad compacta, garantiza un rendimiento óptimo, así como una recuperación más corta para las plantas de 110 a 350m3.
“Nos sentimos orgullosos de haber creado el nuevo sistema iSave 21 Plus en respuesta a la creciente demanda en sistemas de desalación de alto rendimiento energético. La presión de sobrealimentación del iSave 21 pasa de 3 a 5 bares, lo que garantiza una fiabilidad muy elevada. Además, el nuevo sistema iSave 21 Plus es extremadamente eficiente y funciona con grandes intervalos de mantenimiento,” afirma Jesper Bentzen, director de ventas.
El reducido tamaño del iSave 21 Plus hace que esta solución sea idónea para aplicaciones donde el espacio es limitado. La nueva concepción del iSave 21 Plus permite una instalación tanto vertical como horizontal.
Reducción de gastos de inversión y explotación con el nuevo iSave 21 Plus
El sistema iSave 21 Plus captura la energía hidráulica proveniente del flujo rechazado a alta presión durante el proceso SWRO y la transfiere de nuevo al sistema, reduciendo así el consumo de energía en un 60% sin importar el gasto o la talla del sistema.
Además de favorecer el ahorro durante la cadena de explotación, el sistema iSave 21 Plus permite disminuir los gastos de inversión reduciendo el tamaño de la bomba necesaria y el número de conductos y otros elementos.
Sobre el sistema iSave 21 Plus
- El sistema iSave 21 Plus es una elección ideal para las pequeñas plantas SWRO con una capacidad de 110 a 350 m3 por día.
- El sistema iSave 21 Plus, posee una alta efectividad, poco mantenimiento y costes reducidos durante su ciclo de vida.
- Presión de salida máxima: 83 barg/1203 psig
- Presión diferencial máxima: 5 barg/72 psig
- Velocidad: 500 – 1500 TR
- Sobre las soluciones SWRO de Danfoss
La falta de recursos de agua dulce constituye un problema real en numerosas regiones y requiere una instalación de soluciones innovadoras y duraderas. Danfoss es pionera en materia de tecnología de desalación y propone algunas soluciones de alta presión más eco-energéticas del planeta; tecnologías que pueden ayudar a responder a la creciente demanda de recursos de agua dulce sin perjudicar al medio ambiente.
Leer más sobre el nuevo iSave 21 Plus
Leer más sobre las bombas de alta presión para aplicaciones de Osmosis Inversa