• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Nueva válvula de expansión termostática para sistemas de refrigeración con CO₂

viernes, 30 de septiembre de 2022

Danfoss presenta ahora la TE2 para R744, la primera válvula de expansión termostática para CO2 del mercado

Esta solución única se basa en la válvula TE2, conocida por ofrecer un control preciso y fiable del recalentamiento, una instalación sencilla y una buena transferencia de temperatura gracias a su conjunto de orificios intercambiables y su bulbo de acero inoxidable.

Ahora cualificada para el R744, la TE2 es adecuada para sistemas de refrigeración remotos de tamaño pequeño y mediano, como cámaras frigoríficas y vitrinas, tal y como se utilizan en tiendas de conveniencia, restaurantes y pequeños supermercados.

Únete a nuestra sesión online bajo demanda sobre la TE2 para R744 para obtener más información:

Regístrate aquí

Parte de nuestra gama de soluciones de refrigeración de CO2 para pequeñas tiendas

Los nuevos Optyma™ iCO2 y Optyma™ Control, así como la nueva TE2 y la válvula solenoide EVT, conforman una sólida oferta de soluciones de refrigeración cómodas y adecuadas para construir cámaras frigoríficas de pequeñas tiendas compatibles con el refrigerante natural CO2. Esto refuerza el apoyo de Danfoss a la transición verde, y seguimos comprometidos a ayudarte a hacer la transición a su propio ritmo.

Características y beneficios

Amplio rango de temperatura

Rápido y fácil de instalar

Tubo capilar y bulbo de acero inoxidable

Conjunto de orificios intercambiables

Larga vida útil y fácil mantenimiento

Disponible con presión máxima de trabajo

Productos relacionados

  • if (isSmallPicture) { Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss; } else if (isBigColumns) { Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss } else { Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 - Danfoss }
    Válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 con orificio intercambiable

    Las válvulas de expansión termostáticas T2/TE2 se utilizan para la inyección de líquido en los evaporadores de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado que funcionan con refrigerantes fluorados. La válvula T2/TE2 se suministra con orificios intercambiables para facilitar su almacenaje y mantenimiento.