![](/media/14630/wind-web-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
El nuevo sensor de cojinetes Danfoss MBT 3310 está especialmente diseñado para medir la temperatura en los rodamientos de los aerogeneradores. Dirigido a aplicaciones donde la fiabilidad, la durabilidad y la precisión son cruciales, el sensor de cojinetes ayuda a recopilar datos para mejorar el rendimiento de la turbina y optimizar el mantenimiento predictivo.
"La industria eólica se está centrando cada vez más en los datos de rendimiento del clima, el viento y la turbina para optimizar la producción de energía de las turbinas individuales. La temperatura de los cojinetes es uno de los puntos de datos más críticos, ya que proporcionan información sobre el rendimiento y la condición del aerogenerador. Los sensores de cojinetes permiten un mantenimiento predictivo específico que reduce los costes y permite un mayor tiempo de funcionamiento de la turbina, lo que aumenta la producción de energía ", dice Per Sønderriis, Global Market Segment Manager en Danfoss.
Diseñado para afrentar los vientos de cambio
El nuevo sensor de temperatura MBT 3310 representa una amplia actualización del producto. Se mecaniza a partir de una única barra Hex 27 y se produce a través de un método de ensamblaje de prensa de metal para permitir un diseño simplificado y más fuerte. Esto garantiza la mejor calidad de construcción y cumple con los requisitos del mercado competitivo.
"El MBT 3310 está construido para cumplir con los requisitos de prueba de los fabricantes de aerogeneradores, asegurando la calidad y robustez necesarias para estas aplicaciones. Cuenta con un tubo de protección con muelle ajustable, que siempre garantiza el contacto metálico entre el cojinete y el sensor. Esto permite lecturas de datos correctas y mejora el rendimiento general en general ", explica Richard Lang Jørgensen, Product Manager de Danfoss.
Además del sensor de temperatura MBT 3310, la serie MBT presenta una amplia gama de sensores para su uso en la industria de la energía eólica.
Características y beneficios del sensor de temperatura MBT 3310:
- Material del tubo sensor y vaina AISI 316 Ti.
- Rango de temperatura de -50 a 200°C
- Tiempo de respuesta corto
- Elemento de resistencia Pt 100 o Pt 1,000
- Tubo sensor Ø 8 x 1 mm
- Conexión eléctrica M12 x 1 (conexión de 2 o 4 hilos)
- Desplazamiento del tubo del sensor máx. 15 mm
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de temperatura de rodamientos: MBT 2310, 3310, MBT 5310Los sensores de temperatura de rodamientos Danfoss están diseñados específicamente para la medición precisa de la temperatura en aplicaciones hidráulicas móviles, turbinas eólicas y salas de máquinas de la industria naval.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }MBT 3310, Sensor de temperatura para cojinetesEl sensor para cojinetes MBT 3310 está especialmente diseñado para medir la temperatura en los cojinetes de los aerogeneradores.