![Optyma Control](/media/nfulznm3/optyma-control-storeroom-red-1120x747px-final.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Danfoss ha presentado una versión mejorada de su popular controlador de cámara frigorífica Optyma ™ que agrega nuevas características de eficiencia y conectividad para salas autónomas, unidades condensadoras remotas y sistemas de rack por igual.
Al igual que la versión anterior, el Optyma ™ Control actualizado está diseñado para integrarse sin problemas con las unidades condensadoras Danfoss Optyma ™, así como con otras unidades condensadoras del mercado. Y con soporte para sistemas monofásicos o trifásicos de hasta 7.5 HP, puede soportar cámaras frigoríficas pequeñas y grandes por igual.
Optyma ™ Control ofrece:
- Control autónomo para sistemas de refrigeración de cámaras monofásicas y trifásicas
- Control directo o operación de bombeo
- Múltiples métodos de desescarche, incluido el desescarche por gas caliente
- Fácil instalación y operación
Esta nueva solución mejorada ahora admite seis salidas, una serie RS485 siempre disponible para conectarse a los administradores de sistemas de Danfoss y, en última instancia, a los servicios de Alsense Cloud. El puerto de comunicación incorporado facilita la integración de una cámara frigorífica con herramientas de administración y monitoreo centralizadas, como la familia de administración de sistemas de Danfoss para una solución completamente administrada. También aprovecha al máximo IoT para una protección más segura de los productos perecederos y para crear sistemas más inteligentes y fiables cuando se combina con el habilitador de IoT PR-SC4 y la aplicación ProsaLink. Esta combinación ofrece una solución de monitorización remota sencilla, siempre activa y fácil de usar cuando no existe una gestión central.
El Control Optyma ™ actualizado también agrega características adicionales para ayudar a los contratistas de cámaras frigoríficas a proteger el equipo, mantener temperaturas seguras y ahorrar energía. Las opciones de desescarche inteligente y el soporte para desescarche por gas caliente ayudan a reducir el consumo de energía, mientras que los modos de operación de emergencia ayudan a proteger los ventiladores y condensadores en caso de una sonda defectuosa.
Eduardo Cruz, gerente de productos senior de Danfoss, dice: “Nuestra nueva unidad de control Optyma ™ ofrece todo lo que los instaladores necesitan para construir cámaras frigoríficas inteligentes, modernas y escalables. Puede obtener todos los beneficios de la conectividad IoT, pero con toda la simplicidad y velocidad que hacen que la gama Optyma ™ sea tan popular.
"Si desea una sola unidad completa que pueda cubrir todas las necesidades de control de la cámara frigorífica, el nuevo Control Optyma ™ es la opción segura y sencilla".
Para obtener más información sobre el nuevo Optyma ™ Control, únase a nuestro Livestream Q&A el 10 de diciembre de 2020 a las 19:00 CET. Configura un recordatorio para recibir una notificación https://youtu.be/BrNAxEEKo3Y
Para realizar un pedido, visita Danfoss product store: Optyma™ Control