La ampliación de la ya extensa gama permite que aún más chillers y bombas de calor se beneficien del altamente eficiente diseño Z de Danfoss.
La última incorporación a la gama -C262L-EZD- es un evaporador de doble circuito ideal para chillers scroll. Estas unidades robustas y fiables amplían la capacidad de la gama con potencias de refrigeración que ahora cubren hasta 300 kW en circuito simple y hasta 800 kW en circuito doble.
Esta gama multirrefrigerante está optimizada para R32/R454B/R410A, lo que ofrece a los fabricantes una mayor elección a la hora de reducir el GWP, y como toda la gama es también compatible con R290, son una opción ideal para los sistemas de bomba de calor.
Ventajas exclusivas del Z-design
Desde 2016, el exclusivo diseño en Z de Danfoss ha sido el siguiente paso evolutivo en el diseño de MPHE, clave para ayudar a los fabricantes de todo el mundo a maximizar la eficiencia gracias a su elevado coeficiente de transferencia de calor.
Por ejemplo, un evaporador de diseño en Z en un sistema de aire acondicionado R410A ahorra en torno a un 30-35 % de área de transferencia de calor a la misma temperatura de evaporación con la misma capacidad de transferencia de calor en comparación con el diseño de espina de pescado tradicional.
El diseño en Z da como resultado un volumen de retención un 21% menor, lo que permite una reducción significativa de la carga de refrigerante. El diseño también reduce en gran medida la pérdida de presión en el lado del agua, con un rendimiento impresionante a carga parcial para un mayor rendimiento estacional del sistema.
La instalación es sencilla gracias al tamaño compacto de la unidad y a su reducido volumen interno. El peso se reduce gracias al uso altamente eficiente de los materiales de construcción, lo que tiene la ventaja adicional de una menor sensibilidad al precio.
Su diseño compacto es también muy robusto, con grandes puntos de soldadura que garantizan una fiabilidad y una vida útil excepcionales.
Amplia gama de productos de bajo PCA para sistemas HVAC
Danfoss es el único proveedor que puede ofrecer una cartera tan completa de intercambiadores de calor de placas soldadas e intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) combinada con compresores, válvulas, controles, componentes de línea y una amplia asistencia técnica para los fabricantes.
"Nuestro diseño Z ha cambiado las reglas del juego y cada nueva versión aporta más posibilidades al mercado", afirma Gregory Touron, Director de BPHE RD&E de Danfoss.
"A medida que damos cada paso para ayudar a los fabricantes a avanzar hacia refrigerantes con menor GWP, queremos asegurarnos de que nunca tengan que hacer concesiones en otras áreas. Cada nueva iteración mantiene los mismos objetivos: productos eficientes, innovadores, los mejores de su clase y que duren."

Gama MPHE de intercambiadores de calor de microplacas Z-design
Aprovecha las ventajas de la tecnología patentada Micro Plate de Danfoss en tus aplicaciones de enfriadoras con refrigerantes de alta densidad (R32, R410A, R454B) en rangos de capacidad desde pocos kW hasta 800 kW.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Tecnología Micro Plate™El siguiente paso en el diseño de intercambiadores de calor de alto rendimiento centrados en aplicaciones, Micro Plates™ es una tecnología revolucionaria, especialmente creada para soluciones de district energy y para su uso en bombas de calor, enfriadoras y sistemas de control para capacidades de refrigeración de hasta 800 kW / 225 TR.