• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Los nuevos intercambiadores de calor de microplacas dan a Danfoss una "gama completa" para chillers y bombas de calor

viernes, 11 de diciembre de 2020

Danfoss ha ampliado su gama altamente eficiente de intercambiadores de calor de microplacas, lo que permite que más fabricantes de chillers y bombas de calor se beneficien de su eficiente tecnología Z-design y aborden los cambios de refrigerante y diseño

MPHE

Cada nuevo modelo está diseñado para resolver un desafío de diseño de sistema particular:

  • La nueva gama optimizada para R32 complementa a los intercambiadores de calor multirefrigerante ya existentes para R410A, R452B y R454B, ampliando las opciones de los fabricantes de chillers al reducir el GWP.
  • Nuevas versiones de circuito simple y doble disponibles para completar la gama existente para chillers. El portfolio ahora puede cubrir toda la gama de chillers comerciales y comerciales ligeros.
  • HDW44 es perfecto para agua caliente sanitaria, con doble pared y un espacio intermedio incorporado que evita la contaminación del agua en caso de una fuga de refrigerante.
  • El intercambiador de calor de aspiración de gas (SGHX) ) puede mejorar la eficiencia en los condensadores y evaporadores de la bomba de calor, contrarrestando el impacto de las mezclas de refrigerantes de alto deslizamiento como el R455A y el R454C.

Todo el porftolio para bombas de calor está cualificado para refrigerantes inflamables, incluido el propano, lo que hace que sus propiedades de reducción de carga de refrigerante sean especialmente valiosas.

Como todos los intercambiadores de calor de microplacas (MPHE) de Danfoss, las nuevas gamas se basan en el probado concepto de diseño Z, que desde 2016 ha ayudado a los fabricantes de todo el mundo a mejorar la eficiencia, minimizar el peso y reducir la carga de refrigerante, gracias a su alto coeficiente de transferencia de calor.

Todos los intercambiadores de calor se pueden personalizar, haciendo coincidir el número de placas y tamaños de conexión con los requisitos individuales del sistema, y ​​combinados con las válvulas de expansión de Danfoss, pueden lograr una salida de recalentamiento estable también por debajo de 3K.

Danfoss es hoy el único proveedor que puede ofrecer una gama tan completa de MPHE y de intercambiadores de calor de microcanales (MCHE) combinada con compresores, válvulas, componentes de línea y asistencia técnica completos para los fabricantes.

Olivier Pelletier, director de desarrollo comercial de Danfoss para BPHE, explica: “Estos nuevos productos subrayan nuestra fuerte ambición de ser la elección preferida de los fabricantes para intercambiadores de calor en chillers y bombas de calor por igual y demuestra la intensificación de nuestra inversión en I + D.

“Durante los últimos cuatro años, el diseño Z ha cambiado el juego de la eficiencia del intercambio de calor en condensadores y evaporadores. Significa que puede mejorar la capacidad de su sistema o lograr el mismo rendimiento con un tamaño más pequeño.

“El mensaje es claro: sea cual sea el sistema que esté diseñando, y con el refrigerante con el que esté trabajando, hable con Danfoss. Encontrará un sitio único con un intercambiador de calor para satisfacer sus necesidades y soporte técnico a la altura ".

Tómate un momento para escuchar la presentación de los nuevos modelos a cargo de Paolo Canal, gerente de producto técnico de MPHE en Danfoss.

Para obtener más información sobre los intercambiadores de calor de microplacas de Danfoss, visita Danfoss product store—o mira esta animación para ver el Z-design en acción y el funcionamiento de los intercambiadores de calor de doble pared.