El ruido eléctrico causado por variadores de frecuencia (VFD) y otros transitorios eléctricos rápidos acoplados directamente desde válvulas y relés es un desafío serio en la industria del plástico que causa horas de producción perdidas, desperdicio de materiales y, en última instancia, costosos daños y reparación de maquinaria.
Ante el problema del ruido eléctrico, Danfoss se propuso inventar un nuevo transmisor de presión optimizado para las condiciones específicas de la industria del plástico. El resultado es el nuevo MBS 1600 que ofrece protección eléctrica incluso en las condiciones más difíciles.
“Trabajamos en estrecha colaboración con la industria de los plásticos y los fabricantes de máquinas para abordar el problema del ruido eléctrico inducido por VFD y otros transitorios eléctricos rápidos de acoplamiento directo desde válvulas y relés de una vez por todas. Sabemos lo importante que es que las líneas funcionen sin interrupción y que los productos de nuestros clientes cumplan con las especificaciones de calidad ”, dice el Product manager, Lars Baunsgaard.
El nuevo MBS 1600 se utiliza principalmente para controlar todos los procesos hidráulicos, incluida la presión de inyección, la fuerza de cierre y la servo bomba.
Asegura eficiencia y alto tiempo de actividad
La constante de tiempo del nuevo MBS 1600 permite un tiempo de respuesta extremadamente rápido para soportar una alta productividad. El diseño totalmente soldado del transmisor garantiza robustez y fiabilidad operativa incluso en los entornos más hostiles.
El MBS 1600 está construido para soportar fallos del sistema hidráulico causados por picos de presión, golpes de líquido, cavitación, vibración y otros impactos mecánicos.
“Nuestra experiencia en el procesamiento de plásticos nos permite ofrecer una cartera de productos única y personalizada para las necesidades de la industria. El nuevo MBS 1600 es una adición a nuestra gama de productos existente que ayuda a mejorar el rendimiento y reducir los costes del ciclo de vida en la industria del plástico ”, dice el Product Manager Lars Baunsgaard.
Datos sobre MBS 1600/1650
• Viene en dos versiones: MBS 1600 (sin amortiguador de pulsos) y MBS 1650 (con amortiguador de pulsos)
• Inmunidad total a la interferencia eléctrica causada por VFD u otros transitorios eléctricos rápidos de acoplamiento directo
• Alta capacidad de explosión y sobrepresión debido al diseño totalmente soldado
• Protegido contra la cavitación y golpe de líquido
• Constante de tiempo rápido para cumplir con los requisitos de la industria (<1 m sec 10 a 90% de respuesta de paso)
• Amplio rango de temperatura de funcionamiento (-40 a 125 ° C)
• Vibración y estabilidad a los golpes.
• Cero deriva debido a la excelente estabilidad a largo plazo
• Amplia gama de conexiones eléctricas y de presión
Related product
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Transmisores de presión MBS 1600 para el procesamiento de plásticosEl transmisor de presión MBS 1600/1650 está adaptado a las necesidades específicas de la industria del plástico. El modelo MBS 1600 es un transmisor de presión de alta calidad e inmune a la EMC.