Estamos orgullosos de presentar una nueva serie de intercambiadores de calor de placas semi-soldadas que han sido específicamente diseñados, fabricados y probados para adaptarse a aplicaciones de refrigeración industrial basadas en amoniaco.
La gama SW19-59 de intercambiadores de calor de placas semi-soldadas se añade una solución más fiable a la amplia cartera de soluciones de refrigeración industrial que nuestros clientes esperan de nosotros. Esta nueva gama aprovecha nuestra extensa experiencia para ayudar a los profesionales de la refrigeración industrial a trabajar de forma más segura y energéticamente eficiente.
La gama SW19-59 incorpora varias mejoras que la convierten en la opción ideal para aplicaciones de refrigeración industrial con amoníaco.
El nuevo diseño de placas ofrece una excelente capacidad de transferencia de calor
La gama SW19-59 ofrece un rendimiento térmico mejorado debido a la geometría de la placa optimizada que soporta un flujo de turbulencia alto y permite trabajar con un diseño compacto y una carga menor.
El nuevo sistema de junta mejora la estabilidad del grupo de placas
La seguridad operativa es fundamental en las aplicaciones con amoníaco, por lo que hemos diseñado un nuevo sistema de junta. Este sistema garantiza una alta estabilidad de la junta y una alineación óptima de las placas gracias al nuevo diseño de la junta y la ranura de la junta, permitiendo realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma rápida y sencilla. El nuevo diseño mejora el efecto de sellado y evita la rotura de la junta. Además, el riesgo de contaminación se reduce gracias a la doble barrera de la junta que drena las posibles fugas hacia el exterior del grupo de placas. El nuevo sistema de junta elimina el uso del pegamento para facilitar el mantenimiento.
Fácil mantenimiento y servicio
La gama SW19-59 permite realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma sencilla. Los técnicos pueden acceder rápidamente al grupo de placas con el rodillo de nailon no corrosivo que facilita el deslizamiento de la leva por la barra de transporte. El montaje del intercambiador de calor de placas es rápido y seguro gracias a los cabezales de pernos fijos y a los casquillos de cierre, que evitan que la tuerca y el cabezal del perno roten al abrir y cerrar la unidad. El sistema de junta mejorado garantiza un alineamiento fácil y preciso del grupo de placas.
Producto de alta calidad: completamente probado
El diseño del intercambiador de calor de placas semisoldadas de Danfoss se ha sometido a pruebas térmicas y mecánicas. Además, cada cartucho de placas semisoldadas y cada intercambiador de calor de placas totalmente montado se someten cuidadosamente a pruebas de fugas con helio antes de abandonar la fábrica de Danfoss.
Disponibilidad
Nuestra nueva línea de intercambiadores de calor de placas Semi-soldadas está disponible ahora en Europa, Medio Oriente y África. Estará disponible en el resto del mundo durante 2019.
Más información sobre la nueva gama SW19-59 de intercambiadores de calor de placas en PHE.danfoss.es