• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Una nueva tecnología para chillers resuelve los principales desafíos en materia de refrigerantes, eficiencia y costes

miércoles, 11 de abril de 2018

Danfoss ha confirmado una serie de innovaciones en la tecnología para chillers que ayudará a los OEM y a los contratistas a responder a los crecientes desafíos relacionados con la eficiencia energética, los refrigerantes de bajo GWP y el aumento de los costes de los sistemas.

Son varios los hitos claves que se avecinan en todo el mundo en materia de legislación sobre refrigerantes y normativa de eficiencia energética, lo que provoca que los ingenieros se apresuren a cumplir con los nuevos requisitos técnicos. Paralelamente, el aumento de los costes de aplicación, funcionamiento y mantenimiento representa un problema cada vez más frecuente en las relaciones entre contratistas y clientes.

A modo de respuesta, Danfoss ha compartido información sobre tecnologías nuevas y emergentes para chillers que, a su juicio, ayudarán a los OEM a reducir el tiempo de diseño de los sistemas y a ofrecer el confort necesario en edificios comerciales sin que esto ejerza una presión indebida sobre el precio.

Facilitamos la transición hacia refrigerantes con un GWP más bajo

No contentos con ofrecer la gama más amplia de compresores, intercambiadores de calor, válvulas, sensores y componentes en línea compatibles con refrigerantes de bajo GWP del mercado, Danfoss continúa desarrollando nuevos componentes de sustitución directa para facilitar al máximo esta transición. Actualmente, los refrigerantes R1234ze, R513A, R32 y R452B ocupan un lugar prioritario en la agenda, si bien Danfoss se ha comprometido a respaldar otras alternativas de bajo GWP a medida que surjan en el futuro.

Nuevos avances en la tecnología de chillers sin aceite

Los profesionales del segmento HVAC disponen ahora de más oportunidades que nunca para aprovechar las ventajas de un enfoque sin aceite:

Compresores de alta elevación Danfoss Turbocor® TTH/TGH

Los compresores de alta elevación Danfoss Turbocor® TTH/TGH son los últimos modelos en incorporar la galardonada tecnología de rodamientos magnéticos de velocidad variable. Desde principios de 2019, los nuevos compresores de alta elevación Danfoss Turbocor® TTH/TGH ofrecerán una excelente eficiencia a plena carga y a carga parcial, así como un nivel de vibración y sonido reducido, unas dimensiones compactas y un mantenimiento escaso. Su capacidad de alta elevación es adecuada para aplicaciones de gran elevación como chillers refrigerados por aire, bombas de calor y recuperadores de calor.

Mientras esta nueva incorporación no se produce, los compresores existentes de la serie Danfoss Turbocor® TT/TG están ahora disponibles para su uso con R513A, un refrigerante no inflamable (A1) de bajo GWP alternativo al R134a. De este modo, los fabricantes de chillers tienen a su disposición otra opción para cumplir con la normativa futura aplicable a los HFC en aplicaciones de baja elevación sin aceite.

Más información sobre la tecnología Turbocor

Danfoss ha desarrollado Danfoss EXO: el primer programa sin aceite de la historia

Danfoss ha desarrollado Danfoss EXO: el primer programa sin aceite de la historia. Este nuevo programa ofrece una amplia gama de componentes claves diseñados para mejorar todavía más la fiabilidad y la eficiencia de los chillers sin aceite de próxima generación. Además de los pioneros compresores Danfoss Turbocor® TT, TG, TTH o VTT, la cartera de productos incluye:

  • la serie ETS C de válvulas de expansión eléctricas;
  • los controladores de recalentamiento EKE;
  • los sensores de presión AKS 32;
  • los intercambiadores de calor de microplacas (MPHE) y de microcanales (MCHE); y
  • los controladores de sistemas MCX.

También cuenta con protectores de sistemas, como los filtros secadores DCL/DCR, válvulas de retención CHV, válvulas de bola GBC y pantallas de controlador ICM.

Más información sobre el programa sin aceite

Nuevos compresores scroll de alta eficiencia que proporcionan ventajas inmediatas a los OEM

Dos innovaciones incorporadas en la tecnología de compresores scroll han demostrado ofrecer un aumento significativo de la eficiencia, a la vez que aceleran el tiempo de desarrollo de los OEM.

Nuevos compresores scroll con IDV de Danfoss

A principios de 2019, los nuevos compresores scroll con IDV de Danfoss se añadirán a la gama disponible para chillers refrigerados por aire y por agua de hasta 150 TR por circuito en configuración de colector, donde los diseños tradicionales requerirían grupos cuádruples o más de dos circuitos. La tecnología IDV ya ha demostrado un aumento de la eficiencia energética del conjunto del sistema, especialmente con cargas parciales, y su popularidad es cada vez mayor en la nueva generación de chillers eficientes y rentables. Las dimensiones compactas de los nuevos compresores se adaptan a los tamaños de los chillers estándar, lo que proporciona un aumento inmediato de la eficiencia con un rediseño mínimo. Su amplio rango de funcionamiento se ampliará todavía más cuando, en los próximos años, se anuncie la homologación DSH para los refrigerantes R542B y R32.
A mediados de 2018, Danfoss introducirá dos nuevos compresores scroll Inverter VZH (8 TR y 10 TR) que ofrecerán una mayor eficiencia y una modulación continua en chillers, unidades rooftop y close controls. Estarán disponibles como un paquete de compresor y variador previamente homologado, lo que acelerará el tiempo de comercialización de los OEM. Por su parte, la tecnología IDV y los motores de imanes permanentes ayudarán a lograr la mejor eficiencia energética de su clase. Las nuevas incorporaciones amplían todavía más la gama de compresores scroll Inverter de 4 a 26 TR, y hasta 52 TR en tándem, lo que significa que Danfoss está en una posición única para respaldar los esfuerzos de los fabricantes de equipos para lograr la eficiencia energética y la refrigeración de precisión en toda su oferta.

Más información sobre los compresores scroll con IDV

Intercambio de calor de alta eficiencia y control del recalentamiento:

Para quienes buscan todavía más eficiencia energética, existen dos tecnologías adicionales con un atractivo significativo.

Danfoss ha lanzado al mercado sus nuevos intercambiadores de calor de microplacas MPHE con evaporadores de diseño en Z que aumentan la capacidad y la eficiencia de los chillers de 10 a 115 TR (con refrigerante R410A), tanto en sistemas de circuito único como de circuito doble. El innovador diseño con patrón en Z de las placas de canales mejora el rendimiento del intercambiador de calor al mezclar completamente la refrigeración de líquido y gas. Además de ser compatible con una amplia gama de refrigerantes de bajo GWP, esta tecnología ofrece a los fabricantes de chillers de agua y bombas de calor la oportunidad de mejorar la eficiencia económica y medioambiental de sus aparatos.

Más información sobre los controladores de recalentamiento EKE

Los nuevos controladores de recalentamiento EKE de Danfoss ofrecen un método rápido para que los OEM desarrollen chillers más eficientes que logren reducir los costes de desarrollo y funcionamiento en hasta un 20 %. Los algoritmos de recalentamiento adaptativo ofrecen un consumo energético reducido y una mayor fiabilidad del sistema, al tiempo que permiten una instalación muy sencilla. Una función de arranque rápido garantiza un recalentamiento óptimo en el menor tiempo posible y evita las desconexiones por baja presión. Por su parte, el software avanzado de los controladores EKE ofrece eficiencia, facilidad de uso y protección mejorada para el sistema HVACR. También se puede combinar con el pionero dispositivo de expansión ETS Colibri® de Danfoss para reducir todavía más los costes de funcionamiento de un chiller.

Más información sobre los controladores de recalentamiento

Ricardo Schneider, presidente de Danfoss Turbocor, afirma que: «Este es un momento de desafíos sin precedentes tanto para los desarrolladores de chillers como para los contratistas. Como líderes de la industria, estamos decididos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para ayudar y, prueba de ello, es que estas nuevas tecnologías ofrecen a los profesionales de HVACR más opciones que nunca para adoptar un futuro de alta eficiencia y bajo GWP».

Las nuevas soluciones cuentan con el respaldo de un conjunto de herramientas para la selección de productos como la aplicación Coolselector®, el software Hexact o las formaciones online sobre tipos de sistemas, componentes o sistemas sin aceite, disponibles de forma gratuita en learning.danfoss.es.