Nos complace anunciar el lanzamiento de la última válvula de seguridad SFA 10H para CO2, que ofrece ajustes de presión de 28 a 65 bar. La nueva válvula de seguridad es una combinación perfecta para aplicaciones con CO2 y aceites sintéticos; donde su capacidad reducida, alta fiabilidad y ajuste de alta presión lo convierten en la elección perfecta.
“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de nuestro nueva SFA 10H, que no solo se abre para su uso en aplicaciones de CO2, sino que también viene con nuevas variantes con conexiones NPT en configuraciones de presión seleccionadas y kits incluidos que facilitarán aún más el pedido y la manipulación ”,dijo el Industrial Refrigeration Product Manager Alejandro Figueroa Lopez.
Diseñada para máxima fiabilidad
El diseño y la fabricación de la SFA 10H se ha centrado en prevenir fugas, proporcionando un cierre perfecto después de la liberación y manteniendo una presión de ajuste estable a lo largo del tiempo. La junta tórica de EPDM y su perfecta alineación garantizan un sellado hermético. Además, los resortes están diseñados con un bajo nivel de tensión, lo que garantiza una presión de ajuste estable de las válvulas de seguridad a lo largo del tiempo. La SFA 10H se puede entregar con un certificado de ajuste de presión estándar o un certificado de ajuste de presión TÜV.
Fácil instalación y servicio sin problemas
Dimensionar y seleccionar es sencillo con el software Coolselector®2 y hay disponibles manguitos de soldadura para un fácil montaje e instalación. La SFA 10H ha sido diseñada para ser fácil de reemplazar y reparar con un conjunto de junta tórica y cono ensamblado en fábrica.
Válvula de cierre DSV 10
La nueva válvula de cierre DSV 10 tiene múltiples opciones de conexión que se ofrecen en variantes de rosca G y rosca NPT. Viene con un indicador de posición que reduce el riesgo de errores durante el servicio y el mantenimiento. Además, se encuentran disponibles tapones ciegos para probar la presión del sistema y un reductor para un posicionamiento perfecto.
Para explorar cómo el Danfoss SFA 10H puede mejorar la seguridad del sistema de refrigeración, visita:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }SFA 10 válvula de alivio de seguridadLa SFA 10 de Danfoss es una válvula de alivio de seguridad diseñada para brindar seguridad, fiabilidad, mayor vida útil y sin alivio repentino por debajo de la presión establecida.