Danfoss ha cualificado su gama de compresores scroll DSH para su uso con refrigerantes R454B y R452B, dando a los fabricantes una "máxima flexibilidad" cuando ofrecen alternativas al R410A.
Ya son una opción popular para los chillers comerciales y los sistemas rooftop que usan R410A, con tecnología de Válvula de Descarga Intermedia (IDV) para mejorar la eficiencia de refrigeración estacional a carga parcial, los compresores DSH ahora soportan los refrigerantes R454B y R452B. La opción de utilizar nuevos refrigerantes de bajo GWP fue impulsada por la reducción progresiva en la UE de refrigerantes de alto GWp, lo que limita la disponibilidad y aumenta el precio del R410A.
Mientras tanto, en los países donde el GWP de refrigerante ya está sujeto a impuestos, el cambio a R454B o R452B proporcionará ahorros en el valor impositivo de hasta el 78% y el 67%, respectivamente.
La compatibilidad multi-refrigerante de los compresores, junto con un rendimiento similar al R410A, está diseñada para hacer que la transición del refrigerante sea lo más fácil posible para los OEM sin la necesidad de realizar alteraciones radicales en el sistema, lo que acelera el tiempo de comercialización, tanto para refrigeración como para sistemas reversibles en general.
Los cambios también permiten a los OEM realizar personalizaciones de línea tardías y reducir los inventarios de stock, lo que aumenta la flexibilidad general y la facilidad de administración de stock.
Matthieu Stoll, Director de Marketing de A / C en Danfoss Cooling, dijo: “En todo el mundo, la transición de refrigerante se está produciendo a diferentes velocidades. Al usar los compresores Danfoss scroll DSH con IDV, los OEM ahora pueden responder a los cambios del mercado con mayor facilidad, ya sea que se trate de nuevos requisitos de eficiencia o de la eliminación gradual de GWP. Esa es la máxima flexibilidad. Y con un nivel de GWP de 466, R454B en particular se puede ver como una solución potencial a largo plazo ".
Los beneficios de la nueva y mejorada gama de compresores incluyen:
- Compatibilidad con múltiples refrigerantes para R454B y R452B, que ofrece personalización de línea tardía y un inventario reducido con un esfuerzo mínimo de rediseño.
- Tecnología IDV de Danfoss para permitir una mayor eficiencia a carga parcial,
- 10 modelos desde 7.5 a 40 TR una amplia gama de múltiples opciones,
- Los mapas operativos se adaptan a una amplia gama de aplicaciones, tanto reversibles como de refrigeración solamente, incluidos los chillers y unidades rooftop.
Los refrigerantes R454B y R452B están clasificados como A2L (levemente inflamables) y están regulados por EN378 y IEC60335-2-40. Por lo tanto, los fabricantes deben tomar las medidas de cumplimiento adecuadas en ciertas aplicaciones.
-
Vea todos los componentes listos para la transición de refrigerante en Coolselector®2
Coolselector®2 es un software gratuito de refrigeración para descargar. Ofrece una manera científica y rápida de seleccionar los componentes fabricados por Danfoss y garantizar un rendimiento óptimo en los sistemas de refrigeración y aire acondicionado al proporcionar información técnica precisa. Coolselector®2 cuenta con cálculos imparciales para la selección de componentes de refrigeración y aire acondicionado según la entrada del usuario o según las condiciones de operación estándar.
Más información sobre compresores scroll Danfoss para aire acondicionado
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Compresores para aire acondicionado y calefacciónCompresores para aire acondicionado que proporcionan mayores niveles de confort, eficiencia y sostenibilidad a unidades rooftop y chillers como parte de aplicaciones comerciales con los refrigerantes R-410A, R-407C, R-134a y R-22.