• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Los controladores programables MCX15B2 y MCX20B2 ahora vienen con termostato de ambiente WT-DM

martes, 25 de mayo de 2021

Un paquete precualificado para un control preciso de la temperatura en chillers, bombas de calor y aplicaciones de confort.

Las capacidades de los controladores MCX15B2 y MCX20B2 se han ampliado aún más con la perfecta integración del termostato de ambiente WT-DM para que sea más fácil para los OEM e integradores que buscan una solución de control de temperatura de "ventanilla única" en una amplia gama de aplicaciones de confort.

Los termostatos Danfoss WT-DM, que se utilizan para sistemas de calefacción de suelo radiante a base de agua o temperatura ambiente, ayudan a mantener ajustes precisos de temperatura. Su pantalla electrónica altamente funcional también muestra la temperatura actual de la habitación y el suelo, los ajustes de temperatura predefinidos, el estado de la calefacción del suelo y la protección contra heladas, además de los modos de vacaciones y bloqueo para niños.

WT-DM ofrece un diseño que ahorra espacio y una fuente de alimentación de 230 VCA, con el beneficio adicional de una salida de relé integrada y una entrada de sensor de suelo.

Con una conexión RS485 cableada y un Modbus RTU, los componentes están en comunicación constante para ayudar a garantizar que se alcancen y mantengan las temperaturas óptimas.

Arne Muller, gerente de proyectos de Danfoss HVAC, dijo: “Ahora que hemos combinado nuestras gamas MCX y WT-DM, los OEM e integradores tienen una gama más amplia de opciones al incorporar chillers y bombas de calor en edificios comerciales, hospitales, hoteles y edificios residenciales. Con una comunicación fluida entre los dos dispositivos, los usuarios finales también pueden beneficiarse de temperaturas más precisas y una mayor eficiencia ”.

“El resultado es que los fabricantes y los integradores ahora pueden obtener ambos componentes de un solo proveedor, respaldado por la interoperabilidad de los productos Danfoss”.

Proporcionaremos una biblioteca de programación MCX ampliada a finales de este año.

Para obtener más información sobre las gamas Danfoss MCX15B2, MCX20B2 o WT-DM: