Con la introducción de la ICF 20-2, la sucesora de la legendaria EVRA(T) 15/20, Danfoss ha diseñado una válvula solenoide preparada para el futuro, con un rendimiento más preciso y seguro, y compatible con una gama más amplia de aplicaciones.
La válvula solenoide EVRA(T) es una leyenda en refrigeración conocida por su fácil configuración y mantenimiento. Pero a medida que aumenta la demanda de aplicaciones de refrigeración sostenibles y eficientes, también aumenta la necesidad de soluciones más seguras, ecológicas y versátiles. Por eso presentamos la válvula ICF 20-2, la válvula solenoide de próxima generación que reemplaza a la EVRA(T) 15/20.
Con muchas actualizaciones, la ICF 20-2 está diseñada para una instalación más sencilla, un rendimiento a prueba de fugas en un rango mucho más amplio de presiones y temperaturas, y una escalabilidad perfecta como parte de la plataforma ICF.
ICF 20-2 ofrece todo un nuevo universo de posibilidades.
“A medida que la industria de la refrigeración busca soluciones más sostenibles, queríamos ofrecer una válvula solenoide preparada para el futuro construida para un funcionamiento fiable en más aplicaciones”, dice Alejandro Figeuroa, Product Manager at Danfoss Climate Solutions.
Una de las mayores mejoras es la sustitución de las bridas y juntas obsoletas de la EVRA(T) 15/20 por la soldadura directa de ICF 20-2. Alejandro Figeuroa continúa: "La carcasa forjada de la ICF 20-2 es más fácil de configurar y mantener, al tiempo que permite una operación a prueba de fugas bajo presiones más altas y temperaturas más bajas".
En combinación con la soldadura directa a prueba de fugas, una junta de cubierta superior plana hace que la ICF 20-2 sea compatible con la mayoría de los refrigerantes naturales, incluido el CO2, en aplicaciones de hasta -60 ºC y hasta 65 bar. Esta amplia funcionalidad facilita la transición ecológica y te ayuda a cumplir con las exigencias cada vez más estrictas de la industria de la refrigeración, al admitir más refrigerantes de manera segura y fiable.
Diseñada para las necesidades de hoy y preparada para las innovaciones de mañana.
La creación de soluciones de refrigeración sostenibles se basa en la flexibilidad, y en ese aspecto, la ICF 20-2 cumple. Como parte de la plataforma ICF, la ICF 20-2 se ha diseñado para una escalabilidad perfecta de las aplicaciones. Esto significa que tiene la libertad de adaptarla a sus necesidades específicas sin comprometer la capacidad de servicio o el rendimiento.
Como sustituta de la EVRA(T) 15/20, la ICF 20-2 es una moderna válvula solenoide que te ayudará.
Características y beneficios
La soldadura directa sustituye a las juntas embridadas para evitar fugas, mejorar la seguridad y promover un funcionamiento más ecológico
La carcasa forjada garantiza el funcionamiento en una gama más amplia de aplicaciones, incluido el CO2, hasta -60ºC y hasta 65 bar
El diseño simplificado de dos soldaduras reduce la complejidad
La plataforma ICF ofrece una escalabilidad a prueba de futuro en aplicaciones de NH3, CO2 e inflamables
El 90% de las conexiones de las EVRA(T) utilizadas actualmente están cubiertas por una gran variedad de tipos y tamaños de conexión
Conexiones DIN, ASME y SOC para soldar a tope, y conexiones de soldadura fuerte para aplicaciones de CO2
![ICF20 2 infographic](/media/joubtzpo/icf20-2-infographic.png?anchor=center&mode=crop&width=810)
Cinco mejoras importantes. Un potencial infinito
Aprovecha las características de futuro cuando utiliced la válvula solenoide ICF 20-2, sucesora de la legendaria EVRA(T) 15/20.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Módulo de desescarche ICF 20-4Módulo de drenaje de base líquida integrado en nuestra conocidísima estación de válvulas ICF para mejorar el rendimiento del desescarche y reducir el consumo energético en los sistemas con amoniaco.