Para mantener la sólida conectividad ADAP-KOOL®, el nuevo AK-PC 782B permite la comunicación IP entre el Pack Controller y los System Managers de la serie AK-SM 800A. Danfoss está avanzando hacia la comunicación IP para mejorar el rendimiento y la integridad de la red. Por lo tanto, introduciremos nuevas versiones de productos para Pack Controller y System Manager que admitan la comunicación a través de IP.
Nuevo pack controller AK-PC 782B
Durante décadas, nuestro AK-PC 782A ha sido reconocido por su probada fiabilidad en aplicaciones de CO₂. Con el AK-PC 782B añadimos una nueva alternativa a esta sólida familia para garantizar la compatibilidad con futuras soluciones de CO₂.
Mientras que el conocido AK-PC 782A seguirá admitiendo la comunicación LON. La nueva versión de producto AK-PC 782B presentará las mismas características y funcionalidades, pero comunicando vía IP hacia la serie AK-SM 800A. Todas las futuras actualizaciones de software serán compatibles con ambas versiones del producto.
Nuevo System Manager AK-SM 800A
El conocido System Manager de la serie AK-SM 800A seguirá siendo el cerebro de Smart Store. Para mantenerse online con la conectividad ADAP-KOOL® la nueva versión de software 3.1 permitirá la comunicación IP con el nuevo AK-PC 782B y habilitará el segundo puerto ethernet. Las nuevas variantes de la serie AK-SM 800A se presentarán sin módulos LON. Todos los system managers AK-SM 800A con la versión de software 3.1 y superior tendrán habilitada la comunicación IP.
Red de comunicación IP
Para preparar la red local para la comunicación IP, se necesitará un router DCHP y cableado ethernet para crear la configuración del sistema entre el AK-PC 782B y el AK-SM 800A. Esto establecerá una red interna, conectando el pack y el system manager, completamente separada de la red de la tienda.

Aprende cómo se realiza la red local para la comunicación sobre IP, en este vídeo

Pack Controller FAQ
Los pack controllers ADAP-KOOL® garantizan un control eficaz y una fiabilidad operativa para soluciones avanzadas de control de hasta doce compresores. Los controladores inteligentes optimizan la presión de aspiración y condensación en función de la carga y las temperaturas exteriores.
Más información sobre la gama de pack controllers de Danfoss:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }System Managers - Administradores de sistemasEl administrador del sistema es el componente clave del sistema de refrigeración inteligente ADAP-KOOL® de Danfoss para la industria de distribución alimentaria.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Controladores para compresores y condensadoresDanfoss ofrece una gama de controles de capacidad de compresores y condensadores para su uso en distribución alimentaria, en sistemas compactos, así como en power packs grandes.