• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Presentación del refrigerante R513A y de una opción para aplicaciones de baja elevación de la serie Danfoss Turbocor® TT

lunes, 20 de noviembre de 2017

Danfoss ha ampliado su cartera de compresores de bajo potencial de calentamiento global (GWP) con la incorporación de una versión para su uso con refrigerante R513A y, asimismo, ha ampliado su gama de rangos de funcionamiento para cubrir las aplicaciones de baja elevación de la familia de compresores de la serie TT.

Nuevo refrigerante de bajo GWPEl R513A, un refrigerante de bajo GWP no inflamable (A1) alternativo al R134a, permite a los fabricantes de chillers cumplir con las futuras regulaciones sobre hidrofluorocarburos, como el Reglamento de la UE sobre gases fluorados. Todos los compresores de la serie Turbocor® TT fabricados a partir de diciembre de 2017 con la versión de firmware del compresor 4.1 son compatibles tanto con el refrigerante R134a como con el R513A. 

Los compresores existentes de la serie Turbocor® TT, revisión F, que utilicen R134a pueden reconvertirse para R513A sustituyendo simplemente los controladores electrónicos. 

Esta nueva versión de refrigerante amplía la amplia gama de compresores Turbocor® de Danfoss que utilizan refrigerantes de bajo GWP. Además de los compresores de la serie TT, Danfoss ya ofrece los compresores de la serie Turbocor® TG que emplean refrigerante HFO-1234ze con un GWP extremadamente bajo. Al igual que el refrigerante R513A, el HFO-1234ze permite a los fabricantes de chillers cumplir con las inminentes normativas sobre refrigerantes que restringen el uso de refrigerantes HFC.

En resumen, los compresores Danfoss Turbocor® siguientes utilizan ahora refrigerantes de bajo GWP:

Compatibles con refrigerante HFO-1234ze: compresores Danfoss Turbocor® de la serie TG (de 40 a 150 toneladas)
Compatibles con refrigerantes R134a y R513A: compresores Danfoss Turbocor® de la serie TT (de 60 a 200 toneladas)
Nuevas capacidades de baja elevación

Danfoss también ha ampliado el rango de funcionamiento de sus compresores Turbocor® de la serie TT para su uso en aplicaciones de baja elevación, lo que permite a los fabricantes de chillers ampliar su oferta de productos para abarcar todavía más aplicaciones de aire acondicionado, como la refrigeración de centros de datos. El rango de funcionamiento de baja elevación permite el arranque y el funcionamiento de los chillers con el agua del condensador a temperaturas bajas, tan comunes cuando las condiciones ambientales son frías, lo que ofrece a los fabricantes la flexibilidad de eliminar el uso de costosos economizadores en los chillers.

«La ampliación del uso de refrigerantes de bajo GWP (incluida la nueva versión para refrigerante R513A de bajo GWP y la versión existente para refrigerante HFO-1234ze de GWP extremadamente bajo) permite a los compresores de la serie Danfoss Turbocor® TT seguir siendo una solución respetuosa con el medioambiente y preparada para el futuro que cumple hoy con el creciente número de reglamentos y normas sobre refrigerantes en todo el mundo, incluido el Reglamento sobre gases fluorados de la Unión Europea. Por otro lado, gracias a la incorporación de las nuevas capacidades de baja elevación, los fabricantes de chillers obtienen la flexibilidad de beneficiarse de la velocidad variable de alta eficiencia y del funcionamiento sin aceite de la serie de compresores Turbocor® TT en un número todavía mayor de aplicaciones de aire acondicionado», declara José Alvares, vicepresidente de Sales and Marketing de Danfoss Turbocor® Compressors.

«Danfoss se ha comprometido a adoptar un enfoque proactivo en materia de tecnologías sostenibles y de eficiencia energética mediante la disponibilidad de una gran variedad de opciones de refrigerantes de bajo GWP», afirma Alvares. «La oferta de refrigerantes de bajo GWP se combina con la innovadora tecnología de rodamientos magnéticos sin aceite con el fin de proporcionar la mejor solución para que nuestros clientes cumplan con las normativas medioambientales de hoy en día y del futuro».

Los compresores Danfoss Turbocor® están diseñados y fabricados en Tallahassee (Florida), desde donde se exportan a todo el mundo para ayudar a los edificios a reducir el consumo energético y los costes derivados.

Más información sobre los compresores Danfoss Turbocor®