Danfoss está ampliando su ecosistema de sistemas de expansión. Con un rendimiento estable, unas condiciones de funcionamiento superiores y seis modelos entre los que elegir, la gama de controladores de recalentamiento y controladores de válvulas EKE 100 es compatible con un funcionamiento de los sistemas altamente fiable, ya que incorpora más de 20 años de experiencia en la gestión del recalentamiento.
Esta nueva solución para el control del recalentamiento y de las válvulas se integra fácilmente con otros productos de Danfoss, lo que garantiza un diseño y un proceso de implementación de sistema simplificados. Además de combinar los modos de gestión del recalentamiento y controlador de válvulas en el mismo dispositivo, ofrece la posibilidad de gestionar 1 o 2 válvulas de forma independiente, además de las variantes con IP00, IP20 o IP20 con pantalla.
La gama EKE 100 se basa en más de 20 años de experiencia en el desarrollo de la mejor gestión del recalentamiento de su clase. Gracias al profundo conocimiento de Danfoss de las aplicaciones en sistemas HVAC, distribución alimentaria y refrigeración comercial, esta gama de productos de última generación ofrece una puesta en servicio sencilla. Por lo tanto, ya sea para chillers, unidades rooftop, bombas de calor, unidades CRAC o cámaras frigoríficas, la gama EKE 100 funciona como una plataforma práctica que ayuda a los profesionales de la refrigeración a reducir los costes de desarrollo.
Características y ventajas principales:
Control preciso del recalentamiento: con un procesamiento preciso de la señal, algoritmos avanzados de control del recalentamiento y una gama de sensores más amplia
Fiabilidad en entornos adversos: alimentación constante en la válvula en condiciones extremas sin reducción de potencia
Rendimiento estable durante toda la vida útil: calibración automática precisa
Uso flexible: IP00, IP20 e IP20 con encapsulación de pantalla. Sensores de temperatura NTC o PT 1000
Configuración sencilla: a través de la suite KoolProg para PC, KoolKey, display y Modbus
Con esta gama adicional, Danfoss y su proveedor integral garantizamos tanto una alta fiabilidad y disponibilidad como una capacidad total para los productos que necesita. La serie EKE 100 es la solución para los profesionales de la refrigeración que desean una alta eficiencia energética y un funcionamiento constante en todo momento.
Mira cómo instalar y configurar los controladores de recalentamiento y los controladores de válvulas EKE 100

Controlador de recalentamiento y controladores de válvulas con motor paso a paso
Si buscas un control preciso del recalentamiento en tu sistema de aire acondicionado, elige un controlador de recalentamiento fiable y eficiente de Danfoss.