![](/media/12694/digital-water_dst-p140_blue_1120x747.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
La digitalización está desempeñando un papel cada vez más importante en todas las industrias donde se explotan nuevas posibilidades tecnológicas. Hasta ahora, la recopilación de datos y el control avanzado de monitorización han sido puntos focales. Ahora, una nueva área de sistemas de control avanzado se está expandiendo, trayendo consigo nuevas y cambiantes oportunidades comerciales.
"Vemos a más y más partes involucradas, especialmente en la industria de las bombas de agua, que se están moviendo hacia una configuración comercial verdaderamente digital. Con el nuevo transmisor de presión DST P140, queremos abrir puertas a nuevas aplicaciones industriales y oportunidades de expansión, por ejemplo integración de la bomba a toda la distribución de agua, vinculando la optimización de la energía, la monitorización, la protección avanzada del sistema y el control de la bomba para procesar el rendimiento de los equipos circundantes ", dijo el gerente del segmento de mercado, Per Sønderriis.
El DST P140 ofrece tecnología MEMS premium junto con una excelente estabilidad a la vibración y un alto grado de protección EMC / EMI. El transmisor está completamente soldado sin juntas tóricas, lo que garantiza que esté sellado herméticamente; y el uso de acero inoxidable (AISI 316L) para todas las partes en contacto con el medio lo hace altamente resistente a la corrosión. Su encapsulación extremadamente robusta asegura la estabilidad a largo plazo contra la humedad y las variaciones de temperatura.
Las características de diagnóstico de vanguardia y el rendimiento escalable, gracias a la nueva y modular plataforma electrónica ASIC de Danfoss, permiten la detección automática de fallos del sensor y aseguran el máximo tiempo de actividad al tiempo que minimizan los costos de resolución de problemas. Al mismo tiempo, la plataforma hace posible escalar sin problemas el rendimiento del sensor a la aplicación específica y adaptarse a las aplicaciones más rápido con métodos y documentación de "prueba a fallo".
Características y beneficios adicionales del transmisor DST :
- Precisión — el DST P140 proporciona una banda de error total de +/- 2% como estándar en todo el rango de temperatura centrado en la aplicación. Los perfiles de calibración personalizados se pueden adaptar para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación, lo que permite un control de recalentamiento más eficiente.
- Fiabilidad — el embalaje optimizado del producto del sensor MEMS y la electrónica de acondicionamiento de señal ofrece una excelente resistencia a las vibraciones, propiedades de gestión térmica y protección contra la entrada de humedad.
- Pruebas exhaustivas — un método de "prueba hasta el fallo" es una parte importante del proceso de desarrollo de productos de Danfoss, ya que proporciona una mayor comprensión del diseño y las especificaciones del producto. Este método también permite una optimización y prueba más rápidas, mejorando el tiempo de comercialización.
- A prueba de futuro — las capacidades de diagnóstico de este transmisor beneficiarán a los clientes de hoy, ahorrando en costos de solución de problemas, y en el futuro, ya que cada vez más productos tienen capacidades electrónicas integradas.
- Escalabilidad — la nueva plataforma electrónica modular permite a los clientes ajustar el rendimiento del sensor específico para su aplicación.
Aprobaciones
- CE marked
- RoHS complaint
- UL (pendiente)
- NSF