Danfoss presenta el transmisor de presión DST P40M para aplicaciones marinas: potencia de titanio resistente a la corrosión

jueves, 29 de abril de 2021

Conoce la nueva ola en soluciones de detección marina con el DST P40M. Obtén el mejor rendimiento del mercado contra la corrosión por agua agresiva a través de la carcasa de titanio y un elemento de presión de cerámica, lo que garantiza un rendimiento robusto y fiable en el procesamiento químico y aplicaciones navales.


El transmisor de presión P40M está diseñado específicamente para el monitoreo robusto de la presión de aplicaciones navales como el tratamiento de agua de lastre, depuradores de gases de escape, sistemas de desalación y sistemas de refrigeración de agua de mar, entornos donde la alta resistencia a la corrosión y la longevidad son esenciales para el funcionamiento fiable de los sistemas auxiliares y sistemas de propulsión de un buque.

La carcasa de titanio sin soldaduras de última generación proporciona propiedades de material excepcionales, como alta resistencia a la corrosión, baja densidad y alta resistencia a la tracción. Otro escudo de protección proviene del elemento de presión cerámico, que es impermeable a los cloruros y productos químicos agresivos. La combinación de materiales utilizados en el transmisor de presión DST P40M ofrece la mejor protección del mercado contra una amplia gama de ácidos, álcalis y contaminantes agresivos, lo que garantiza un rendimiento óptimo y el funcionamiento seguro continuo del buque.

"La industria naval juega un papel vital en la economía global; con una población en crecimiento, las demandas de los barcos para un rendimiento rápido, eficiente y seguro son más altas que nunca". Con la carcasa de titanio mejorada y el elemento de presión de cerámica, el DST P40M cumple durabilidad líder en el mercado con un rendimiento excepcional en entornos marítimos implacables ", dijo el Danfoss Product Manager, Richard Lang Jorgensen.

Además de un rendimiento sólido y fiable, el DST P40M tiene varias aprobaciones navales internacionales requeridas, lo que facilita el proceso de diseño para ahorrar tiempo y costes administrativos.

Danfoss ha canalizado 40 años de experiencia en aplicaciones navales en el desarrollo de componentes de vanguardia que lo preparan para el futuro. Con el programa de control de la industria naval más amplio, hemos cultivado las soluciones y la experiencia para respaldar tu viaje, en cualquier parte del mundo.

Las características y beneficios generales del DST P40M incluyen:

  • La mejor calidad del mercado: la carcasa de titanio y el elemento de presión de cerámica AL203 al 96% garantizan la mejor resistencia a la corrosión del mercado en una variedad de entornos de agua de mar difíciles.
  • Innovación: la construcción robusta de titanio sin soldaduras garantiza una integridad estructural óptima.
  • Aprobaciones navales: China Classification Society (CCS)(Pending); DNV-GL EU RO Mutual Recognition Type Approval Certificate; Korean Register (KR); Nippon Kaiji Kyokai General Incorporated Foundation (NK, ClassNK)
  • Cumplimiento: cumple con los requisitos de protección hasta IP67 y funciona de acuerdo con TS 16949..
  • Fiabilidad: una precisión mejorada con alta linealidad y bajo valor de histéresis. Montaje eléctrico infalible gracias a la protección contra polaridad inversa.
  • Asociación + Experiencia en aplicaciones: más de 40 años de experiencia en el mercado significan que Danfoss es un socio confiable que brinda soluciones impulsadas por aplicaciones y soporte experto las 24 horas.

Related products

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Smart Sensors™; } else if (isBigColumns) { Danfoss Smart Sensors™ } else { Danfoss Smart Sensors™ }
    Danfoss Smart Sensors™

    Danfoss Smart Sensors™ para aplicaciones de agua, navales, motores, de hidráulica móvil y clima convierten los beneficios del IIOT en realidad. Descubra ya la era de los sensores digitales #DigitalSensorAge.

  • if (isSmallPicture) { DST P40M; } else if (isBigColumns) { DST P40M } else { DST P40M }
    DST P40M - Transmisor de presión de titanio resistente a la corrosión para aplicaciones navales

    DST P40M es un transmisor de presión líder en el mercado con todas las aprobaciones navales requeridas, diseñado para soportar entornos marinos agresivos y corrosivos, como el tratamiento de agua de lastre, sistemas de desalación, refrigeración de agua de mar, tratamiento de gases de escape y procesamiento de aguas residuales.

  • if (isSmallPicture) { DST P300; } else if (isBigColumns) { DST P300 } else { DST P300 }
    DST P300 -Transmisor de presión para aplicaciones industriales

    El transmisor de presión DST P300 es un sensor inteligente flexible para aplicaciones industriales, de aire y agua dura. Descubre ahora un rendimiento escalable y fiable.

  • if (isSmallPicture) { DST P30M; } else if (isBigColumns) { DST P30M } else { DST P30M }
    DST P30M - Transmisor de presión para aplicaciones navales

    El DST P30M es un transmisor de presión robusto para aplicaciones navales, reforzado con tecnología Danfoss Smart Sensor ™. Explora la solución inteligente ahora.