Construida sobre la base de un control preciso del recalentamiento, la válvula de expansión termostática Danfoss TD1 ahora cuenta con un tubo capilar de acero inoxidable y un bulbo sensor más sostenibles. Como parte de nuestra gama líder en la industria de soluciones que cumplen con GWP bajo y ultra bajo, la TD1 ofrece hasta un 15 % más de ahorro de energía y hasta un 20 % de reducción en el tiempo pull down en condiciones operativas reales en comparación con los tubos capilares.
Conocida por su alta eficiencia y calidad, la válvula de expansión termostática TD1 está diseñada para controlar la inyección de líquido en evaporadores de pequeña capacidad para aplicaciones de refrigeración comercial, como vitrinas refrigeradas, refrigeradores y congeladores comerciales, cámaras frigoríficas, máquinas de hielo, máquinas de helado y dispensadores de bebidas refrigeradas.
La gama TD1 ahora cuenta con un tubo capilar y un bulbo sensor ambos hechos de acero inoxidable, que serán estándar en todas las válvulas de expansión termostática de Danfoss con aprobación UL a partir de marzo de 2022. Además de ser un material más sostenible que el cobre, el acero inoxidable también es más adaptable a temperaturas variables.
Diseñado para condiciones de la vida real
En comparación con los tubos capilares estándar, las válvulas de expansión termostáticas tienen una gran ventaja: a saber, la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de refriegración para un control eficiente del recalentamiento.
Esto permite a los fabricantes crear soluciones más eficientes y fiables desde el punto de vista energético que cumplan con las regulaciones de refrigerantes A3 y reduzcan los costes generales de desarrollo. Al mismo tiempo, aumenta significativamente la calidad y seguridad de los alimentos.
Con soporte técnico para la selección de productos y pruebas de unidades, estamos comprometidos a garantizar una transición sin problemas a la válvula de expansión termostática TD1.
Probada y testada: se ha demostrado que la válvula TD1 aumenta la eficiencia energética y optimiza los costes de desarrollo
Las pruebas exhaustivas realizadas en el ADC (Centro de desarrollo de aplicaciones) de Danfoss han demostrado ganancias sustanciales al elegir la válvula de expansión termostática TD1 en lugar de un tubo capilar.
Según las pruebas GDM y CFF en condiciones de funcionamiento reales, la TD1 ofrece hasta un 15 % de ahorro de energía a temperaturas ambiente variables en comparación con un tubo capilar optimizado para condiciones pull down o para condiciones de diseño de unidades. Y la válvula redujo el tiempo de pull down hasta en un 20 % en comparación con un tubo capilar dimensionado para operar en el punto de ajuste.
Los beneficios de desarrollo incluyen un tiempo de comercialización más rápido con un proceso de fabricación más simple combinado con menos tiempo necesario para el diseño y las pruebas. Además, el cumplimiento de A3 permite una fácil transición a refrigerantes de GWP bajo y ultrabajo.
Parte de nuestra gama completa de soluciones listas para A3
El cambio de diseño de acero inoxidable en la gama TD1 refuerza el enfoque de sostenibilidad de Danfoss y su apoyo a la transición ecológica con una amplia gama de unidades condensadoras, compresores y componentes compatibles con A3. Combinado con el conocimiento y la experiencia de primera línea, seguimos comprometidos a ayudarte a hacer la transición a A3 a tu propio ritmo.
Para obtener más información sobre la válvula de expansión termostática TD1, visita la página del producto
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Válvulas de expansión termostáticas TD 1 con orificio fijoLa válvula de expansión termostática TD 1 / TDE 1 está diseñada para regular la inyección de líquido en evaporadores con capacidades pequeñas en sistemas de refrigeración, bomba de calor y aire acondicionado. La inyección de líquido depende del recalentamiento del refrigerante a la salida del evaporador, donde se debe colocar el bulbo.