Durante más de 55 años, Danfoss Sensing Solutions ha suministrado innovadoras soluciones de detección a fabricantes de sistemas HVAC/R de todo el mundo. Ahora, con la transición del sector a los refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global, Danfoss ha puesto en práctica sus décadas de experiencia para diseñar el sensor de detección de refrigerantes A2L más seguro y preciso del mercado.
La conductividad térmica ofrece la mejor solución para la detección de gases A2L
Construida con tecnología de conductividad térmica, la serie DST Gxxx se destaca en la detección rápida y precisa de fugas, proporcionando el máximo nivel de seguridad para su uso con refrigerantes A2L. "La ventaja clave de construir los sensores de detección de refrigerantes A2L DST Gxxx con tecnología de conductividad térmica es que permite que el sensor se recalibre con precisión en una amplia gama de condiciones de funcionamiento, lo que lo convierte en la mejor opción para entornos difíciles", explica Laís Miranda de Oliveira, Director de Producto de Danfoss Sensing Solutions.
El equipo de Danfoss ha probado los sensores DST Gxxx en entornos de alta humedad y bajo temperaturas variables, y apenas mostraron signos de deterioro. Los sensores DST Gxxx también proporcionan una serie de diagnósticos de autocomprobación para supervisar la salud del sensor y avisar si están fuera del rango de funcionamiento. La autocalibración automatizada (ASC) de los sensores ajusta la medición a lo largo del tiempo para eliminar pequeñas desviaciones y proporciona un nivel de ~0% del límite inferior de inflamabilidad (LFL) en señal de aire limpio. Para detectar desviaciones mayores que las que puede corregir la ASC, los sensores incluyen un diagnóstico de autocomprobación de supervisión de límites integrado que supervisa continuamente las mediciones. Dado que los sensores se autocalibran, el margen de error es menor que si tuvieran que ser calibrados por un tercero. "Esta combinación de robustez y calibración precisa constituye una tecnología eficaz para detectar fugas de gas A2L. Y al implementar el diseño invertido del sensor, hemos podido aumentar aún más la precisión de los sensores DST Gxxx", afirma Laís Miranda de Oliveira.
El diseño invertido garantiza una protección y un rendimiento óptimos del sensor
Otra característica clave de la nueva serie de sensores de refrigerante A2L DST Gxxx es su exclusivo diseño invertido. Este diseño protege los sensores en entornos difíciles, resguardándolos del polvo, el aceite y las salpicaduras de agua, incluso durante la limpieza y el mantenimiento a presión en unidades de refrigeración comercial. Todos los materiales expuestos también están protegidos contra los rayos UV, lo que significa que las bobinas pueden limpiarse con luz UV sin dañar el sensor. Esto mejora la calidad del aire interior de las unidades de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Diseñados para una amplia gama de aplicaciones HVAC y de refrigerantes comerciales
Los sensores admiten cinco refrigerantes A2L diferentes y están diseñados tanto para aplicaciones HVAC (el DST G54B para refrigerante R454B y el DST GR32 para refrigerante R32), como para aplicaciones de refrigeración comercial (el DST G54A para refrigerante R454A, el DST G54C para refrigerante R454C y el DST G55A para refrigerante R455A). También están disponibles otros refrigerantes bajo pedido. Los sensores DST Gxxx ofrecen las siguientes ventajas:
Detección de fugas rápida y precisa - Compensado en toda la gama de temperaturas, humedad y rangos de presión con un tiempo de respuesta rápido τ63 < 15 segundos.
Sin falsas alarmas - La supervisión del punto de rocío y la carcasa calefactada evitan la condensación en la carcasa.
Inmune a las salpicaduras de polvo, aceite y agua - El posicionamiento estratégico y patentado del sensor mediante principios de flujo de difusión lo protege de la exposición.
Protección UV - Todos los materiales expuestos son impermeables a la exposición prolongada a los rayos UV.
Sin necesidad de servicio de campo - Calibración permanente en fábrica. No es necesario realizar ajustes sobre el terreno ni volver a poner a cero el sensor durante su vida útil (más de 15 años*).
Fallos "silenciosos" minimizados - Diagnostics robustos en toda la "cadena completa de señales" verifican fallas e integridad de la cadena de señales.
Integración sencilla en el sistema - Hardware y software flexibles según las especificaciones de la aplicación del cliente.
Diseño para un servicio prolongado - El diseño patentado de arriba abajo protege los sensores de todos los contaminantes habituales.
Continuidad empresarial: Como desarrollador tecnológico líder con producción propia, Danfoss ofrece una cadena de suministro resistente.
Más soluciones de detección de gases refrigerantes de bajo GWP en el horizonte
Los sensores de detección de refrigerantes DST Gxxx A2L son sólo el primer paso en el viaje de Danfoss hacia la detección de gases, como señala Mark R. Otten, Director de Segmento de Refrigeración y Calefacción de Danfoss Sensing Solutions. "El siguiente paso nos llevará a Monterrey, México, donde estamos estableciendo una huella de fabricación en nuestro campus Danfoss. Esta ubicación nos sitúa cerca de nuestros clientes y nos facilitará asociarnos con ellos para desarrollar nuevas tecnologías de detección de gases. Nuestra presencia local también mejorará la velocidad de comercialización y los plazos de entrega, al tiempo que reducirá las emisiones del transporte, de modo que podamos satisfacer eficazmente la creciente demanda del mercado de tecnología de sensores y apoyar el crecimiento de nuestros clientes."
Con la introducción de los sensores DST Gxxx - y la continua expansión de la plataforma de detección de gases para ser utilizada en el futuro con otros refrigerantes (A3 y CO2) - Danfoss Sensing Solutions se ha posicionado como un socio de confianza para los fabricantes de sistemas HVAC/R que navegan por la frontera de los sensores de detección de gases.
Productos relacionados
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sensores de detección de refrigerante A2LLos sensores eficientes de gas DST Gxxx para sistemas HVAC y de refrigeración comercial presentan un revolucionario diseño invertido que protege al sensor en entornos difíciles. Admite 5 refrigerantes A2L diferentes, con la posibilidad de añadir refrigerantes adicionales bajo demanda.