Danfoss ha actualizado sus controladores MCX15B y MCX20B con la introducción de los controladores MCX15B2 y MCX20B2. Ambos modelos combinan la mejor conectividad, seguridad y rendimiento de su clase con una lógica de control de compresor mejorada para los compresores scroll inverter VZH.
Los controladores MCX15B2 y MCX20B2 de Danfoss brindan varios beneficios clave que mitigan los puntos débiles más comunes de la industria al diseñar sistemas HVAC conectados y edificios inteligentes. Estos nuevos controladores van más allá y ofrecen conectividad integrada, seguridad web más sólida y rendimiento mejorado.
Para avanzar en la conectividad del servidor WEB y del protocolo TCP, los controladores MCX15B2 y MCX20B2 están habilitados para Ethernet con funciones de servidor web y protocolo Modbus / TCP, CAN bus como bus de campo hacia otros controladores, interfaces de usuario remoto, hasta dos módulos serie de interfaz RS485 optoaislados y acceso USB para facilitar la carga de software y el registro de datos.
La arquitectura básica de MCX15B2 y MCX20B2 y la mayor supervisión de seguridad garantizan una base de seguridad sólida. Los protocolos seguros, los conjuntos de cifrado, las claves y los certificados protegidos, la autorización estricta de acceso y el usuario, las políticas de protección sólidas y las actualizaciones de seguridad frecuentes le permiten realizar un seguimiento y responder a las amenazas de seguridad de forma rápida y sencilla.
Con la mayor capacidad y velocidades disponibles para las aplicaciones de software del cliente, la gestión de idiomas adicionales, el registro de datos y la creación de páginas web, el rendimiento mejorado de MCX15B2 y MCX20B2 brilla por encima de sus predecesores y las siguientes mejores alternativas actualmente en el mercado.
Los controladores MCX15B2 y MCX20B2 ofrecen la mejor gestión de compresores de su clase en la industria para compresores scroll VZH. Realizan funciones basadas en tiempo y nivel para el control de la temperatura del gas de descarga y la gestión de un solo aceite, como generar alarmas y aumentar la velocidad y el mantenimiento cuando sea necesario.
En resumen, con sus mejoras de conectividad, seguridad y rendimiento, estos controladores programables brindan una eficiencia energética mejorada, comodidad, flexibilidad y tiempos de montaje más rápidos para sus sistemas HVAC y edificios inteligentes.
Para obtener más información, visite airconditioning.danfoss.com
Lo presentaremos durante Cooling United Live, ¡Regístrate aquí!