Danfoss ha presentado lo que se cree que es la válvula de expansión electrónica (EEV) más pequeña del mundo, un mini EEV para pequeñas unidades de A/C y sistemas CRAC, lo que permite a los OEM impulsar una mayor eficiencia del sistema, fiabilidad y funcionamiento más silencioso.
Desarrollada en respuesta a la demanda del mercado para un funcionamiento de la unidad más silencioso y una mayor fiabilidad, la Danfoss ETS 5M es significativamente más pequeña y liviana que las siguientes mejores alternativas, lo que brinda a los OEM la oportunidad de crear diseños de sistemas compactos o reemplazarlas en los sistemas existentes.
Para aplicaciones de confort, la ETS 5M garantiza un bajo nivel acústico y ofrece una capacidad de doble flujo de alto rendimiento, lo que permite un rendimiento silencioso y preciso tanto para refrigeración como para calefacción.
Además, la ETS 5M es ideal para el aire acondicionado de la sala de computadoras (CRAC) de alta temperatura de evaporación con expansión directa. Su control de flujo preciso y la mejor protección de su clase contra la humedad y las fugas internas mejoran la fiabilidad del sistema en los centros de datos donde las temperaturas constantes deben mantenerse durante todo el día. Las nuevas válvulas son eléctricamente compatibles con los controladores de 12V existentes. Es una adición importante a la cartera de pequeñas unidades de A/C y amplia la cartera de componentes ya bien establecida para una amplia gama de capacidad de unidades CRAC, que incluye compresores, controles y sensores, protectores del sistema como filtros secadores, válvulas de bola y de retención e intercambiadores de calor de microplacas en sistemas WC.
Danfoss ETS 5M ya está disponible en Coolselector®2
Principales características y beneficios:
- Excelente control de flujo, especialmente en condiciones de carga parcial
- Potencial de diseño del sistema flexible: con una orientación de instalación vertical de ± 90 °
- Compatible con refrigerantes de bajo GWP, como el R32
- Bajos costos de conmutación, debido a la compatibilidad existente del controlador de válvula
- Alta estanqueidad interna: en modos de flujo normal e inverso
- Amplia selección de conectores de cobre para soldadura fuerte, para un diseño sencillo del sistema
Victor Marinich, director de marketing global de Danfoss Cooling - Aire acondicionado, dice: "La ETS 5M ofrece importantes ventajas de diseño a los OEM. Es la EEV más pequeña del mundo, por lo que no solo permite a los diseñadores construir sistemas más compactos, sino que también ayuda a mejorar la eficiencia. convirtiéndolo en una solución altamente rentable para los usuarios finales ".
"Además, la válvula ha demostrado sus credenciales de rendimiento acústico en pruebas de laboratorio, superando a la mayoría de los productos existentes en una amplia gama de condiciones de operación y cargas de refrigerante".
"En condiciones de prueba, la Danfoss ETS 5M logró la tasa de fuga más baja en ambas direcciones contra las válvula EEV alternativas".
Si bien la Danfoss ETS 5M ahora está disponible para pequeñas unidades de A / C y aplicaciones CRAC, Danfoss tiene la intención de extender el mapa operativo del componente inicialmente a aplicaciones como bombas de calor, y luego a vitrinas semi-plugin, cámaras frigoríficas y aplicaciones de transporte refrigerado.