Danfoss acaba de lanzar su módulo de energía de respaldo EKE 2U para aplicaciones como chillers, bombas de calor, cámaras frigoríficas, CRAC y distribución alimentaria, lo que hace que sea más fácil que nunca proteger el compresor en caso de un corte de energía.
Una alternativa fiable y fácil de para los bloques baterías y las válvulas solenoides de cierre , el módulo de potencia de respaldo Danfoss EKE 2U reacciona rápidamente para evitar que el líquido entre al compresor en caso de que falle la alimentación de red.
La tecnología basada en ultracondensador del módulo se puede cargar completamente en 150 segundos y elimina la necesidad de cambiar la batería, algo común en muchas soluciones de respaldo tradicionales. Mientras tanto, su indicador de estado de ayuda a identificar rápidamente un fallo inesperado, lo que permite a los fabricantes de equipos ofrecer una seguridad fiable a prueba de fallos.
Es importante destacar que la protección de aislamiento galvánico y la protección de polaridad inversa del EKE 2U también significa que su fuente de alimentación de 24 V CA/CC se puede compartir de forma segura entre varios controladores compatibles, como la serie EKE 1 de Danfoss, reduciendo el número de componentes y fuentes de alimentación adicionales, y simplificando el diseño del sistema. Esto ayuda a reducir los costes generales.
Otras características y beneficios importantes son:
- Dos conjuntos de LED: para indicar el estado del módulo y los errores.
- Entrada y salida de potencia protegidas: para eliminar el riesgo de polaridad inversa y cortocircuitos.
- Monitoreo activo: para garantizar operaciones sólidas.
- Facilidad de uso: con instalación plug-and-play para controladores Danfoss.
- Larga vida útil: mayor vida útil que los módulos alimentados por batería y mayor fiabilidad debido al monitoreo del estado.
Victor Marinich, Global Segment Director—Air Conditioning en Danfoss dijo: "El EKE 2U es un gran soporte para OEM que buscan mejorar la fiabilidad de la energía de respaldo en sus sistemas. El uso de un condensador en lugar de baterías, además de su exclusivo estado LED, pantalla de error , y la capacidad de comunicar el estado del módulo al controlador significa que el mantenimiento y las sustituciones se pueden mantener al mínimo ".
El EKE 2U es otra bien recibida incorporación al extenso portfolio de componentes electrónicos de Danfoss que incluye los controladores de recalentamiento MCX, EKE y EIM365, junto con una amplia gama de sensores de temperatura y presión.
El módulo también se puede usar con controladores y válvulas de otras marcas, lo que lo convierte en una opción versátil para una amplia gama de sistemas.
El EKE 2U ya está disponible en los proveedores de Danfoss en todo el mundo.