Danfoss está orgulloso de anunciar el lanzamiento de dos líneas de productos que han sido mejoradas cuya función es ayudar en los sistemas de prevención de incendios.
En situaciones de emergencia, los sistemas de extinción de incendios mediante agua nebulizada necesitan estar en perfecto estado para funcionar, sin importar el momento y las circunstancias. Una respuesta rápida junto a la cantidad de agua nebulizada adecuada es la clave para minimizar el daño en las instalaciones e incluso salvar vidas.
La mejorada válvula VRH 120 F y las bombas PAH 63, 70 y 80 representan soluciones ideales para sistemas de prevención de incendios que podemos encontrar en edificios, barcos, metros y túneles. Ambos componentes trabajan conjuntamente para asegurar la fiabilidad del sistema mientras que las bombas suministran un caudal 30% más alto.
La nueva válvula VRH 120 protege el sistema de suministro de agua contra picos de presión y ayuda a controlar el sistema de presión mediante el drenaje del excedente de agua. Sus nuevas mejoras en el diseño la hacen compatible con motores más pequeños, optimizando su eficiencia operacional.
Jan Kastbjerg-Norup, jefe de ventas de Danfoss afirma: “Con estas nuevas mejoras nuestros ingenieros han conseguido que la válvula se abra y se cierre más rápidamente sin dañar el sistema. De esta forma, el sistema puede suministrar un caudal de agua más consistente con menos infraestructuras. Nuestros clientes consiguen así una mejor solución con una menor inversión, haciendo que nuestro producto sea más competitivo en el mercado”.
Las nuevas bombas PAH 63, PAH 70 y PAH 80 tienen una gran fiabilidad y pueden funcionar a 2.400 rpm, consiguiendo un aumento del caudal de un 30%. Gracias a su pequeño tamaño, estas bombas se pueden instalar tanto vertical como horizontalmente, consiguiendo así una disminución de la cantidad de tuberías y un funcionamiento con motores más pequeños o en menor cantidad.
“Es estupendo poder suministrar un 30% más de caudal desde una bomba con menor tamaño. Las bombas PAH son fáciles de instalar y mantener ya que reducen la cantidad de otros componentes en el sistema manteniendo los mismos resultados. Sin duda aportan un gran valor a la instalación,” afirma Kent Mentz, responsable de producto de Danfoss.
Porfolio de bombas PAH para sistemas de prevención de incendios
PAH 63 con un rango de caudal desde 37 a 146 l/min (9.8 a 38.3 gpm).
PAH 70 con un rango de caudal desde 43 a 162 l/min (11.4 a 42.8 gpm).
PAH 80 con un rango de caudal desde 50 a 187 l/min (13.2 a 49.4 gpm).
Todas las bombas están aprobadas para presiones de hasta 160 bar (2,321 psi).
La válvula VRH 120 F tiene un rango de caudal desde 1 a 120 l/min (0.26 a 31.7 gpm).

Descubre más sobre la prevención de incendios
Danfoss ofrece bombas de alta presión y válvulas para la prevención de incendios, eliminación del fuego y protección contra incendios, diseñadas para una extinción más eficiente.
Descubre más sobre las bombas Danfoss PAH para prevención de incendios
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Bombas de alta presión para aplicaciones de agua corrienteBombas de alta presión para aplicaciones de agua corriente: bombas de alta presión PAH para aplicaciones hidráulicas y de eliminación de suciedad; bombas de alta presión PAH F para aplicaciones de lucha contra incendios.