• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Unidad condensadora: Optyma™ iCO₂

martes, 11 de octubre de 2022

Lanzamiento -por fin- de la unidad condensadora Optyma™ iCO₂ con refrigerante natural y funcionamiento silencioso que ofrece una alternativa sencilla para cámaras frigoríficas y vitrinas.

La nueva unidad de condensadora Optyma™ iCO2 no sólo es fácil de instalar, conectar e utilizar. Como primera unidad de la popular familia Optyma™ que funciona con CO2 como refrigerante, ofrece una opción fiable y segura para la transición ecológica. Se fabrica en Europa, está disponible bajo pedido y la hemos dotado de características inteligentes para asegurarnos de que la espera ha merecido la pena.

Con la regulación sobre gases fluorados, la retirada de los HFC y el aumento de los precios de los refrigerantes, puede que nunca haya habido un mejor momento para ser más ecológico y cambiar a una alternativa de refrigerante más respetuosa con el medio ambiente.

Y aunque el lanzamiento de la unidad condensadora Optyma™ iCO2 de Danfoss sea muy esperado, hemos aprovechado el tiempo para asegurarnos de que supera tus expectativas. Como resultado, la nueva unidad, repleta de características, facilita aún más la elección de una ruta de refrigerante natural para cámaras frigoríficas pequeñas y medianas, o hasta tres vitrinas refrigeradas* por unidad.

Optyma™ iCO2

¿No puedes esperar más?

Conoce la nueva unidad condensadora Optyma™ iCO2 y descubre sus múltiples características.

Una alternativa de refrigerante natural, disponible hoy mismo

El CO2 tiene un bajo Potencial de Calentamiento Global (PCG) de sólo 1, en comparación con el PCG más alto de los refrigerantes tradicionales, y como es un refrigerante natural, no tendrá que preocuparse de enfrentarse a otra retirada.

Además, con Optyma™ iCO2, elegir una solución de refrigeración natural para su cámara frigorífica o vitrina no significa que tenga que aumentar su complejidad.

Todo es fácil, incluso para los oídos

Optyma™ iCO2, una solución "plug and play" con una interfaz fácil de usar, garantiza una puesta en marcha sin problemas y una puesta en servicio rápida. Está preprogramado para una instalación segura y un funcionamiento fiable, y posee dos puertas para que el servicio técnico, puede contar con un fácil acceso.

La unidad apilable también ocupa menos espacio y ofrece más flexibilidad. Incluso es fácil para los oídos, ya que el Optyma™ iCO2 no supera los 35 dB(A) a 10 metros, reduciendo el nivel de ruido en casi dos veces en comparación con otros sistemas de carga variable de HFC. Esto es gracias a su compresor scroll BLDC, el mejor de su clase, su aislamiento acústico de alto rendimiento y su ventilador de bajo nivel sonoro.

Por último, Optyma™ iCO2 también ofrece simplicidad en términos de conectividad escalable con los dispositivos y las redes de Danfoss para la monitorización y la gestión remotas, adaptándose fácilmente a las necesidades específicas de tu aplicación.

Robusta, fiable y eficiente

Equipada con los mejores componentes de su clase, Optyma™ iCO2 funciona de forma fiable hasta una temperatura ambiente de 46 °C. Esto le da tranquilidad incluso cuando las temperaturas suben, y las olas de calor son más comunes.

La nueva unidad condensadora tiene la clasificación PED 1, lo que significa que puede ser autocertificada por los instaladores, lo que ahorrará papeleo, tiempo y dinero.

Además, la Optyma™ iCO2 ofrece un alto rendimiento a carga variable, lo que la hace adecuada para el funcionamiento de una o varias cámaras frigoríficas, lo que se traduce en una reducción de los costes operativos.

La unidad iCO2 utilizada en las cámaras frigoríficas -como en los supermercados- puede conectarse fácilmente a los System Managers de Danfoss. Además, se fabrica en Europa para reducir la huella de CO2 en los envíos.

Listos para la transición ecológica cuando tú lo estés

En Danfoss, nos enorgullecemos de aplicar nuestra dedicación a la descarbonización y nuestra experiencia en el sector para potenciar la transformación ecológica en las aplicaciones con refrigerantes.

Estamos preparados para apoyar la transición ecológica, con nuestra amplia cartera de productos para CO2, A2L, de bajo GWP y soluciones integrales para cámaras frigoríficas, combinadas con la conocida fiabilidad de los productos y el soporte de Danfoss.

* En función de los volúmenes de las vitrinas

Productos relacionados