Con el lanzamiento de la nueva gama Optyma™ Control, los profesionales de la refrigeración pueden ahora elegir entre una sólida línea de tres controladores para aplicaciones de cámaras frigoríficas inteligentes y eficientes, teniendo el triple de oportunidades de ahorrar tiempo de instalación, reducir el consumo de energía y aumentar la seguridad alimentaria gracias a las nuevas características y funcionalidades.
A medida que aumenta la necesidad de eficiencia en toda la cadena de frío del comercio minorista de alimentos, también aumenta la necesidad de optimizar el control, la regulación y la transparencia de la temperatura en las cámaras frigoríficas. Con la última incorporación a su amplia gama de soluciones para cámaras frigoríficas, Danfoss acaba de triplicar la posibilidad de encontrar la solución perfecta para sus necesidades concretas.
La nueva serie Optyma™ Control está compuesta por tres controladores para cámaras frigoríficas: AK-RC 204B, AK-RC 205C y AK-RC 305W-SD. Como plataforma escalonada que cubre una amplia gama de funcionalidades, son compatibles con una extensa gama de aplicaciones, cumpliendo con las regulaciones de seguridad alimentaria, mejorando la eficiencia operativa y proporcionando ahorros de energía a través de lógicas avanzadas.
Tres veces más fácil
Los tres nuevos controladores Optyma™ ofrecen una instalación y puesta en marcha sencillas. El fácil cableado y el amplio espacio interior garantizan una instalación y un montaje súper sencillos que reducen el tiempo de instalación y los problemas.
Además, el exclusivo asistente de puesta en marcha, combinado con una interfaz intuitiva, permite que la puesta en marcha se realice en pocos minutos, simplemente ejecutando el asistente y modificando los puntos de ajuste en dos sencillos pasos.
Tres veces más conectado
La gama ampliada de Optyma™ Control está preparada para conectarse a la familia ADAP-KOOL® de Danfoss para ofrecer una integración perfecta y una conectividad total para un control y una transparencia completos en tiendas totalmente gestionadas. La conectividad remota y en la nube opcional a través de la app ProsaLink y el servicio Cloud también garantizan que los profesionales de la refrigeración aprovechen todas las ventajas de nuestra plataforma Alsense™, sin ninguna molestia.
Además, las alertas HACCP y la opción de controlar y programar a distancia los puntos de ajuste contribuyen a mejorar la calidad y la seguridad de los alimentos, reduciendo el deterioro y aportando tranquilidad.
Tres veces más inteligente
La plataforma de control Optyma™ de tres niveles cuenta con una serie de funcionalidades inteligentes para mejorar la eficiencia operativa y optimizar el consumo de energía: desde el bloqueo de desescarche que evita la sobrecarga hasta el control holístico que gestiona la regulación de la temperatura y todos los elementos clave del consumo eléctrico en la cámara frigorífica.
Además, el innovador desescarche adaptativo reduce el número de ciclos de desescarche a un mínimo absoluto. Esto mejora el rendimiento del desescarche a lo largo del tiempo, lo que se traduce en un ahorro de energía, una mayor vida útil del producto y una reducción de los costes de mantenimiento gracias a la disminución del estrés mecánico y térmico.


Tu proveedor único de soluciones de refrigeración y monitorización
Como parte de la ambición de Danfoss de seguir siendo el proveedor único para los profesionales de la refrigeración, la nueva plataforma Optyma™ Control es, por supuesto, totalmente compatible con todas las unidades condensadoras Optyma™, además de con las unidades condensadoras de otros fabricantes.
Nos comprometemos a apoyarte en tu trabajo en todo lo que podamos, incluida la oferta de la más amplia cartera de soluciones para cámaras frigoríficas del sector, así como una amplia selección de herramientas, formación y otros recursos.